You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PWS 6302C 400V 2~ RAL"

L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.

  • Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
  • Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
  • Opzione di collegamento dall'alto - I collegamenti idraulici superiori opzionali aumentano la sicurezza operativa
  • Prestazioni in termini di energia e sicurezza - Garantisce il massimo livello di sicurezza ed Efficienza energetica nelle applicazioni più impegnative
  • Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
Dati tecnici
Numero articolo
12882609051
Frequenza nominale
60 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
0,36 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
0,35 A
Corrente di spunto 50 Hz
0,56 A
Corrente di spunto 60 Hz
0,75 A
Protezione IP (interna)
55
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Numero di fasi
2
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,078 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,078 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Pressione di utilizzo consentita (bar)
10 bar
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
2687 W
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
3000 W
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
50 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
8 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
556 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
945 m³/h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
1-70 °C
Peso del prodotto (kg)
37,5 kg
GTIN (EAN)
4061131043300
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (mm)
1556 mm x 485 mm x 186 mm
Numero articolo
12882609051
Frequenza nominale
60 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
0,36 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
0,35 A
Corrente di spunto 50 Hz
0,56 A
Corrente di spunto 60 Hz
0,75 A
Protezione IP (interna)
55
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Numero di fasi
2
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,078 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,078 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
10236 btu/h
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
122 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
46 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
556 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
945 m³/h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
34-158 °F
Peso del prodotto (lb.)
82,67 lb.
GTIN (EAN)
4061131043300
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (pollici)
61.26 inch x 19.1 inch x 7.322 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 210.71 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.71 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.34 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6302C 400V 460V N/A pdf 3.34 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 6302C 400V 2~ RAL

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R10

Dimensioni
A
662 mm
B
320 mm
C
350 mm
D
280 mm
E
282 mm
F
55 mm
X
410 mm
Y
945.5 mm
Z
142 mm
A
26.06 in
B
12.6 in
C
13.78 in
D
11.02 in
E
11.1 in
F
2.17 in
X
16.14 in
Y
37.22 in
Z
5.59 in