PWD 5000 & PWT 6000
PWT 6402
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio superiore 3800W
230VAC
Codice prodotto:
12813401051
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Con lo scambiatore di calore aria/acqua PWT 6402, Pfannenberg, azienda specializzata nella gestione termica, ha sviluppato una soluzione economica da installare sulla parte superiore dei quadri elettrici, che offre un’ulteriore alternativa sicura alle unità con montaggio laterale già presenti nella gamma. Lo scambiatore di calore PWT, resistente alla condensa e con una potenza di 3,8 kW, garantisce un raffreddamento efficace con bassi costi energetici e di manutenzione.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Con lo scambiatore di calore aria/acqua PWT 6402, Pfannenberg, azienda specializzata nella gestione termica, ha sviluppato una soluzione economica da installare sulla parte superiore dei quadri elettrici, che offre un’ulteriore alternativa sicura alle unità con montaggio laterale già presenti nella gamma. Lo scambiatore di calore PWT, resistente alla condensa e con una potenza di 3,8 kW, garantisce un raffreddamento efficace con bassi costi energetici e di manutenzione.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Protezione contro le perdite - Il sensore di perdite integrato interrompe automaticamente l'erogazione dell'acqua per evitare l'allagamento del mobile
- Sicurezza relativa alla condensa - Il flusso d’aria ottimizzato e la maggiore distanza dal tetto dell'armadio prevengono i problemi legati alla condensa
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
Info sui prodotti "PWT 6402 230V RAL"
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Con lo scambiatore di calore aria/acqua PWT 6402, Pfannenberg, azienda specializzata nella gestione termica, ha sviluppato una soluzione economica da installare sulla parte superiore dei quadri elettrici, che offre un’ulteriore alternativa sicura alle unità con montaggio laterale già presenti nella gamma. Lo scambiatore di calore PWT, resistente alla condensa e con una potenza di 3,8 kW, garantisce un raffreddamento efficace con bassi costi energetici e di manutenzione.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Con lo scambiatore di calore aria/acqua PWT 6402, Pfannenberg, azienda specializzata nella gestione termica, ha sviluppato una soluzione economica da installare sulla parte superiore dei quadri elettrici, che offre un’ulteriore alternativa sicura alle unità con montaggio laterale già presenti nella gamma. Lo scambiatore di calore PWT, resistente alla condensa e con una potenza di 3,8 kW, garantisce un raffreddamento efficace con bassi costi energetici e di manutenzione.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Protezione contro le perdite - Il sensore di perdite integrato interrompe automaticamente l'erogazione dell'acqua per evitare l'allagamento del mobile
- Sicurezza relativa alla condensa - Il flusso d’aria ottimizzato e la maggiore distanza dal tetto dell'armadio prevengono i problemi legati alla condensa
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
- Numero articolo
- 12813401051
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 0,76 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,96 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 1,45 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 1,45 A
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,177 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,209 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Pressione di utilizzo consentita (bar)
- 10 bar
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 3403 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 3800 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60Hz, W, 400L)
- 3700 W
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 1 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 1135 m³/h
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 34,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131238034
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 274 mm x 796 mm x 584 mm
- Numero articolo
- 12813401051
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 0,76 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,96 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 1,45 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 1,45 A
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,177 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,209 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 34 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 1135 m³/h
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 34-158 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131238034
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 895.94 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 895.94 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.03 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.27 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ | N/A | 3.03 MB | Download |
Technical Drawings
PWT 6402 230V RAL
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 392 mm
- B
- 692 mm
- X
- 796 mm
- Y
- 274 mm
- Z
- 584 mm
- A
- 15.43 in
- B
- 27.24 in
- X
- 31.34 in
- Y
- 10.79 in
- Z
- 22.99 in
Dimensioni