You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PWT 6402 400V 2~ RAL"

L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.

Con lo scambiatore di calore aria/acqua PWT 6402, Pfannenberg, azienda specializzata nella gestione termica, ha sviluppato una soluzione economica da installare sulla parte superiore dei quadri elettrici, che offre un’ulteriore alternativa sicura alle unità con montaggio laterale già presenti nella gamma. Lo scambiatore di calore PWT, resistente alla condensa e con una potenza di 3,8 kW, garantisce un raffreddamento efficace con bassi costi energetici e di manutenzione.

  • Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
  • Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
  • Protezione contro le perdite - Il sensore di perdite integrato interrompe automaticamente l'erogazione dell'acqua per evitare l'allagamento del mobile
  • Sicurezza relativa alla condensa - Il flusso d’aria ottimizzato e la maggiore distanza dal tetto dell'armadio prevengono i problemi legati alla condensa
  • Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
Dati tecnici
Numero articolo
12813409051
Frequenza nominale
50 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
0,6 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
0,53 A
Corrente di spunto 50 Hz
1 A
Corrente di spunto 60 Hz
0,9 A
Numero di fasi
2
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,195 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,242 W
Tipo pre-fusibile
gG
Pressione di utilizzo consentita (bar)
10 bar
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
3403 W
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
3800 W
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60Hz, W, 400L)
3700 W
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
50 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
1 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
1135 m³/h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
1-70 °C
Peso del prodotto (kg)
37 kg
GTIN (EAN)
4061131238058
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (mm)
274 mm x 796 mm x 584 mm
Numero articolo
12813409051
Frequenza nominale
50 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
0,6 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
0,53 A
Corrente di spunto 50 Hz
1 A
Corrente di spunto 60 Hz
0,9 A
Numero di fasi
2
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,195 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,242 W
Tipo pre-fusibile
gG
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
122 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
34 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
1135 m³/h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
34-158 °F
Peso del prodotto (lb.)
81,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131238058
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (pollici)
10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 895.94 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 895.94 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.03 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.27 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ N/A pdf 3.03 MB Download

Technical Drawings

PWT 6402 400V 2~ RAL

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensioni
A
392 mm
B
692 mm
X
796 mm
Y
274 mm
Z
584 mm
A
15.43 in
B
27.24 in
X
31.34 in
Y
10.79 in
Z
22.99 in