You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PY X-MA-10 10-57VDC CL RAL3000"

La combinazione sirena/luce lampeggiante allo xeno della serie PYRA unisce una segnalazione ad alte prestazioni a un’installazione particolarmente semplice e sicura. La luce e il suono possono essere controllati separatamente e adattati in modo flessibile alla rispettiva applicazione industriale.

  • Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
  • Unità combinata sirena e luce precablata - Cablaggio e installazione rapidi tramite un unico morsetto
  • Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
  • Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
Dati tecnici
Numero articolo
21555811000
Campo tensione nominale (CC)
12-48 V
Intervallo di tensione (CC)
10-57 V
Consumo di corrente nominale CC
0,975 A
Tipo di tensione
DC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
101 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-20 dB
Numero di toni di allarme
8
Numero di toni selezionabili esternamente
1
Intensità luminosa (cd)
149 cd
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (m)
282,94 m
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (kg)
0,58 kg
GTIN (EAN)
4061131131953
ETIM-Class
EC000195
Dimensioni del prodotto (mm)
134 mm x 172 mm x 114 mm
Numero articolo
21555811000
Campo tensione nominale (CC)
12-48 V
Intervallo di tensione (CC)
10-57 V
Tipo di tensione
DC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
101 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-20 dB
Numero di toni di allarme
8
Numero di toni selezionabili esternamente
1
Intensità luminosa (cd)
149 cd
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (piedi)
928,27 ft.
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (lb.)
1,28 lb.
GTIN (EAN)
4061131131953
ETIM-Class
EC000195
Dimensioni del prodotto (pollici)
5.28 inch x 6.77 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.42 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 1.79 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.34 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 838.38 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 838.38 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.83 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 18 10 22.6
Avvertimento 36 20 45.2
Indicazione 81 45 101.7
Dimensione della copertura acustica
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Livello di pressione sonora richiesto Area di copertura acustica
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
90 dB (A) 2.2 2.9 1.4
85 dB (A) 3.8 5.2 2.5
80 dB (A) 6.8 9.2 4.4
75 dB (A) 12.1 16.3 7.8