Pyra
PY X-MA-10
Pyra Combo luce xeno / sirena 101dB 10J 149cd
230VAC RAL3000 CL
Codice prodotto:
21555101000
La combinazione sirena/luce lampeggiante allo xeno della serie PYRA unisce una segnalazione ad alte prestazioni a un’installazione particolarmente semplice e sicura. La luce e il suono possono essere controllati separatamente e adattati in modo flessibile alla rispettiva applicazione industriale.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Unità combinata sirena e luce precablata - Cablaggio e installazione rapidi tramite un unico morsetto
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
Info sui prodotti "PY X-MA-10 230V AC CL RAL3000"
La combinazione sirena/luce lampeggiante allo xeno della serie PYRA unisce una segnalazione ad alte prestazioni a un’installazione particolarmente semplice e sicura. La luce e il suono possono essere controllati separatamente e adattati in modo flessibile alla rispettiva applicazione industriale.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Unità combinata sirena e luce precablata - Cablaggio e installazione rapidi tramite un unico morsetto
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- Numero articolo
- 21555101000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 187-255 V
- Corrente nominale 50Hz
- 0,18 A
- Tipo di tensione
- AC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 101 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -20 dB
- Numero di toni di allarme
- 8
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 1
- Intensità luminosa (cd)
- 149 cd
- colore delle lenti
- Chiaro
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 282,94 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,66 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131830
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Numero articolo
- 21555101000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 187-255 V
- Tipo di tensione
- AC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 101 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -20 dB
- Numero di toni di allarme
- 8
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 1
- Intensità luminosa (cd)
- 149 cd
- colore delle lenti
- Chiaro
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 928,27 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131830
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1.42 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 1.79 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.34 MB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 838.38 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 838.38 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.83 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 18 | 10 | 22.6 | |
| Avvertimento | 36 | 20 | 45.2 | |
| Indicazione | 81 | 45 | 101.7 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | 2.2 | 2.9 | 1.4 | |
| 85 dB (A) | 3.8 | 5.2 | 2.5 | |
| 80 dB (A) | 6.8 | 9.2 | 4.4 | |
| 75 dB (A) | 12.1 | 16.3 | 7.8 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 59.1 | 32.8 | 74.1 | |
| Avvertimento | 118.1 | 65.6 | 111.2 | |
| Indicazione | 265.8 | 147.6 | 203.9 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 7.1 | 9.5 | 4.6 | |
| 85 dB (A) | 12.5 | 16.9 | 8.1 | |
| 80 dB (A) | 22.3 | 30.1 | 14.4 | |
| 75 dB (A) | 39.7 | 53.5 | 25.7 | |