Quadro
QUADRO F12
Quadro Luce flash xeno 13J 130cd
24VDC RAL7035 AM
Codice prodotto:
21041804000
I segnalatori della serie QUADRO offrono una segnalazione visiva ad alte prestazioni grazie alla tecnologia Xeno e alla Tecnologia LED, pensata per applicazioni industriali esigenti e per Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e compatto e le prestazioni certificate garantiscono una segnalazione affidabile degli allarmi anche in condizioni estreme.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
Info sui prodotti "QUADRO F12 24 DC AM"
I segnalatori della serie QUADRO offrono una segnalazione visiva ad alte prestazioni grazie alla tecnologia Xeno e alla Tecnologia LED, pensata per applicazioni industriali esigenti e per Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e compatto e le prestazioni certificate garantiscono una segnalazione affidabile degli allarmi anche in condizioni estreme.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
- Numero articolo
- 21041804000
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,7 A
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,7 A
- Intensità luminosa (cd)
- 130 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 264,28 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 12000000
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-55 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 95 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 0,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131119395
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Numero articolo
- 21041804000
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CA (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,7 A
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,7 A
- Intensità luminosa (cd)
- 130 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 867,07 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 12000000
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-131 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 95 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,32 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131119395
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 133.09 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 311.58 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 311.58 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 62.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 35.4 KB | Download | |
| Manual Quadro F12, F05 | N/A | 133.09 KB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 19.2 | 13.8 | 18.7 | |
| Avvertimento | 38.4 | 27.6 | 37.4 | |
| Indicazione | 86.4 | 62.1 | 84.1 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 63 | 45.3 | 61.4 | |
| Avvertimento | 126 | 90.6 | 92 | |
| Indicazione | 283.5 | 203.8 | 168.7 | |