You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "QUADRO F12 24 DC CL"

I segnalatori della serie QUADRO offrono una segnalazione visiva ad alte prestazioni grazie alla tecnologia Xeno e alla Tecnologia LED, pensata per applicazioni industriali esigenti e per Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e compatto e le prestazioni certificate garantiscono una segnalazione affidabile degli allarmi anche in condizioni estreme.

  • Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
  • Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
  • Elementi di bloccaggio esterni alle guarnizioni - Garantire una tenuta sicura e a prova di perdite dell'involucro
  • Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
Dati tecnici
Numero articolo
21041801000
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
DC
Intensità luminosa (cd)
260 cd
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (m)
373,75 m
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
12000000
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
95 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131119302
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Numero articolo
21041801000
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
DC
Intensità luminosa (cd)
260 cd
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (piedi)
1226,22 ft.
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
12000000
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
95 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131119302
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (pollici)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 155.68 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 167.31 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 155.43 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificato EN5423 UE PL pdf 2.15 MB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 133.09 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 311.58 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 311.58 KB Download
Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 62.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 35.4 KB Download
Manual Quadro F12, F05 N/A pdf 133.09 KB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 25.6 18.4 24.9
Avvertimento 51.2 36.8 49.8
Indicazione 115.2 82.8 112.1