You are currently viewing content for: Vietnam · italiano

Info sui prodotti "QUADRO F12-SIL 24 DC CL"

I segnalatori della serie QUADRO offrono una segnalazione visiva ad alte prestazioni grazie alla tecnologia Xeno e alla Tecnologia LED, pensata per applicazioni industriali esigenti e per Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e compatto e le prestazioni certificate garantiscono una segnalazione affidabile degli allarmi anche in condizioni estreme.

  • Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
  • Monitoraggio con alimentazione elettrica indipendente - Maggiore sicurezza in ambienti difficili
  • Contatto a potenziale zero - Fornisce un'interfaccia semplice e flessibile per la segnalazione degli errori in qualsiasi sistema di controllo
  • Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
Dati tecnici
Numero articolo
21041801601
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
DC
Intensità luminosa (cd)
140 cd
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-30-55 °C
Umidità relativa massima (%)
95 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131119326
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Numero articolo
21041801601
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
DC
Intensità luminosa (cd)
140 cd
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-22-131 °F
Umidità relativa massima (%)
95 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (lb.)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131119326
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (pollici)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 155.68 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 167.31 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 155.43 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.64 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 216.42 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 216.42 KB Download
Certificato SIL_PL DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 421.72 KB Download
Manual QUADRO F12 SIL N/A pdf 1.64 MB Download
Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 72.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 39.77 KB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 23.6 17.9 23.8
Avvertimento 47.2 35.8 47.6
Indicazione 106.2 80.6 107.1