Quadro
QUADRO LED-HI-Ex
Quadro Luce LED Ex 37cd zona 2, 22
115-230VAC/DC RAL7035 RD
Codice prodotto:
21108645009
I segnalatori della serie QUADRO offrono una segnalazione visiva ad alte prestazioni grazie alla tecnologia Xeno e alla Tecnologia LED, pensata per applicazioni industriali esigenti e per Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e compatto e le prestazioni certificate garantiscono una segnalazione affidabile degli allarmi anche in condizioni estreme.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 2/22 e di classe , divisione
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Info sui prodotti "QUADRO LED-HI-3G/3D HV RD"
I segnalatori della serie QUADRO offrono una segnalazione visiva ad alte prestazioni grazie alla tecnologia Xeno e alla Tecnologia LED, pensata per applicazioni industriali esigenti e per Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e compatto e le prestazioni certificate garantiscono una segnalazione affidabile degli allarmi anche in condizioni estreme.
- Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 2/22 e di classe , divisione
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Numero articolo
- 21108645009
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 104-253 V
- Campo tensione nominale (CC)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 104-253 V
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Intensità luminosa (cd)
- 37 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 140,99 m
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIB
- Gas fuori zona
- 2
- Polvere fuori zona
- 22
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-55 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 95 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 0,41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131019275
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Numero articolo
- 21108645009
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 104-253 V
- Campo tensione nominale (CC)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 104-253 V
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Intensità luminosa (cd)
- 37 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 462,57 ft.
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIB
- Gas fuori zona
- 2
- Polvere fuori zona
- 22
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-131 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 95 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66/67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131019275
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 576.97 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 576.97 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.29 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.72 MB | Download | |
| Conformity Quadro LED-HI-3G/3D | N/A | 61.86 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507033_Rev00_Sep21_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf | N/A | 35.97 KB | Download | |
| Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D | N/A | 499.37 KB | Download | |
| MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D | N/A | 1.29 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 8.6 | 7.1 | 9 | |
| Avvertimento | 17.2 | 14.2 | 18 | |
| Indicazione | 38.7 | 32 | 40.5 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 28.2 | 23.3 | 29.5 | |
| Avvertimento | 56.4 | 46.6 | 44.3 | |
| Indicazione | 127 | 104.8 | 81.2 | |