You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "QUADRO LED-RGB-3G/3D HV"

I segnalatori della serie QUADRO offrono una segnalazione visiva ad alte prestazioni grazie alla tecnologia Xeno e alla Tecnologia LED, pensata per applicazioni industriali esigenti e per Zone a rischio di esplosione. Il loro design robusto e compatto e le prestazioni certificate garantiscono una segnalazione affidabile degli allarmi anche in condizioni estreme.

  • Guarnizione sagomata che rimane perfettamente in posizione - Garantisce un'installazione rapida e sicura
  • Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 2/22 e di classe , divisione
  • Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni - Adatto ad applicazioni gravose e impegnative
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
21109648009
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
104-253 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
8 cd
colore delle lenti
Multicolore
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Distanza massima di visione (m)
65,56 m
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Gruppo di zone del gas
IIC
Gruppo di zone "polvere"
IIIB
Gas fuori zona
2
Polvere fuori zona
22
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-55 °C
Umidità relativa massima (%)
95 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131129509
ETIM-Class
EC001335
Dimensioni del prodotto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Numero articolo
21109648009
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
104-253 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
8 cd
colore delle lenti
Multicolore
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Distanza massima di visione (piedi)
215,09 ft.
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Gruppo di zone del gas
IIC
Gruppo di zone "polvere"
IIIB
Gas fuori zona
2
Polvere fuori zona
22
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-13-131 °F
Umidità relativa massima (%)
95 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131129509
ETIM-Class
EC001335
Dimensioni del prodotto (pollici)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 550.52 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 550.52 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.21 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificato EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.79 MB Download
Conform. Quadro LED-RGB-3G/3D N/A pdf 60.96 KB Download
Conformity_UKCA_085507034_Rev00_Sep21_Quadro LED-RGB-3G_3D.pdf N/A pdf 35.5 KB Download
Quick Guide Quad LED-RGB-3G/3D N/A pdf 838.45 KB Download
MANUAL Quadro LED-RGB-3G/3D N/A pdf 1.21 MB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 4.3 3.6 4.8
Avvertimento 8.6 7.2 9.6
Indicazione 19.3 16.2 21.6