- Azienda
- Soluzioni termiche
-
Soluzioni di Segnalazione
- FIND A PRODUCT
- CHIEDI CONSIGLIO
- RICHIEDI ASSISTENZA
- STRUMENTI E DOWNLOAD
- Centro Esperienziale
Filtro
Intense BR50 già montado catalogo
BR50-2 L6L5-LED-CL
Intense Torretta luminosa 2-fasi Stand 100mm
12-24VAC/DC
- Numero articolo
- 22118200004
BR50-2 L6L5-LED-CL
Intense Torretta luminosa 2-fasi Stand 100mm
115VAC
- Numero articolo
- 22115200001
BR50-3 L6L3L5-LED-CL
Intense Torretta luminosa 3-fasi
12-24VAC/DC
- Numero articolo
- 22138300002
BR50-3 L6L3L5-LED-CL
Intense Torretta luminosa 3-fasi Stand 100mm
12-24VAC/DC
- Numero articolo
- 22118300009
BR50-3 L6L5L7-LED-CL
Intense Torretta luminosa 3-fasi Stand 100mm
12-24VAC/DC
- Numero articolo
- 22118300010
BR50-3 L6L3L5-LED-CL
Intense Torretta luminosa 3-fasi Stand 100mm
115VAC
- Numero articolo
- 22115300001
BR50-3 L6L5L7-LED-CL
Intense Torretta luminosa 3-fasi Stand 100mm
115VAC
- Numero articolo
- 22115300002