- Azienda
-
Soluzioni termiche
- FIND A PRODUCT
- CHIEDI CONSIGLIO
- RICHIEDI ASSISTENZA
- STRUMENTI E DOWNLOAD
- Soluzioni di Segnalazione
- Centro Esperienziale
Filtro
PWW 2.0 Catalogo
PWW 22000 WT CE ELE
Scambiatore acqua/acqua 22kW elettrico water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- Numero articolo
- 42122205002
PWW 22000 WT CE M
Scambiatore acqua/acqua 22kW meccanico water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- Numero articolo
- 42122205001
PWW 22000 WT CE P&P
Scambiatore acqua/acqua 22kW plug&play water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- Numero articolo
- 42122205003
PWW 36000 WT CE ELE
Scambiatore acqua/acqua 36kW elettrico water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- Numero articolo
- 42123605002
PWW 36000 WT CE M
Scambiatore acqua/acqua 36kW meccanico water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- Numero articolo
- 42123605001
PWW 36000 WT CE P&P
Scambiatore acqua/acqua 36kW plug&play water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- Numero articolo
- 42123605003
PWW 9000 WT CE ELE
Scambiatore acqua/acqua 9kW elettrico water/glycol
230VAC 50/60Hz
- Numero articolo
- 42120905008
PWW 9000 WT CE M
Scambiatore acqua/acqua 9kW meccanico water/glycol
230VAC 50/60Hz
- Numero articolo
- 42120905007
PWW 9000 WT CE P&P
Scambiatore acqua/acqua 9kW plug&play water/glycol
230VAC 50/60Hz
- Numero articolo
- 42120905009