- Azienda
-
Soluzioni termiche
- FIND A PRODUCT
- CHIEDI CONSIGLIO
- RICHIEDI ASSISTENZA
- STRUMENTI E DOWNLOAD
- Soluzioni di Segnalazione
- Centro Esperienziale
Filtro
PF Catalogo
PF 22000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 64m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Numero articolo
- 11622104050
PF 22000 A
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 70m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Numero articolo
- 11622104053
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11622104054
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11622104055
PF 22000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 64m³/h 125 mm x 125 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Numero articolo
- 11622154050
PF 22000 A
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 70m³/h 125 mm x 125 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Numero articolo
- 11622154053
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11622154054
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11622154055
PF 22000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 56m³/h 125 mm x 125 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Numero articolo
- 11622804050
PF 22000 A
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 61m³/h 125 mm x 125 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Numero articolo
- 11622804053
PF 22000 A
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 61m³/h 125 mm x 125 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
- Numero articolo
- 11622804054
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11622804055
PF 32000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 110m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Numero articolo
- 11632104050
PF 32000 A
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 110m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Numero articolo
- 11632104053
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11632104054
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11632104055
PF 32000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 110m³/h 177 mm x 177 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Numero articolo
- 11632154050
PF 32000 A
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 110m³/h 177 mm x 177 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Numero articolo
- 11632154053
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11632154054
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11632154055
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11632804050
PF 32000 A
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 100m³/h 177 mm x 177 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Numero articolo
- 11632804053
PF 32000 A
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 100m³/h 177 mm x 177 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
- Numero articolo
- 11632804054
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11632804055