You are currently viewing content for: Seicheles · português

Informações de produto "BExCS 110-05D-P 115VAC RD ATEX"

Os dispositivos de sinalização combinados da série BEx proporcionam um sistema de alarme sonoro e visual de alto desempenho para áreas perigosas nas Zonas 1 e 2 e, dependendo do modelo, nas Zonas 21 e 22. A sua construção robusta garante uma sinalização fiável em aplicações industriais exigentes.

  • Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1/21 e da Classe , Divisão
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Resistência a temperaturas extremas - Funciona na perfeição entre -50 °C e 55 °C
  • Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
  • Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
Dados técnicos
Número do artigo
32074155000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
103-126 V
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
0,25 A
Tipo de tensão
AC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
110 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-9 dB
Número de toques de alarme
32
Número de tons externos selecionáveis
3
Intensidade luminosa (cd)
32 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
131,12 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Gás do grupo de zona
IIB
Grupo de zonas de poeira
IIIC
Gás de alcance fora da zona
1, 2
Pó proveniente da zona de ex-explosão
21, 22
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-50-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Alumínio fundido sob pressão
Material da lente ou da cúpula
PC/Vidro
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
5 kg
GTIN (EAN)
4061131163985
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (mm)
235 mm x 162 mm x 263 mm
Número do artigo
32074155000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
103-126 V
Tipo de tensão
AC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
110 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-9 dB
Número de toques de alarme
32
Número de tons externos selecionáveis
3
Intensidade luminosa (cd)
32 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
430,19 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Gás do grupo de zona
IIB
Grupo de zonas de poeira
IIIC
Gás de alcance fora da zona
1, 2
Pó proveniente da zona de ex-explosão
21, 22
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-58-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Alumínio fundido sob pressão
Material da lente ou da cúpula
PC/Vidro
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
11,023 lb.
GTIN (EAN)
4061131163985
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (polegadas)
9.25 inch x 6.38 inch x 10.35 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.07 MB Download
Product sheet DE PDF 1.71 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.71 MB Download
Conformity_CE_085506626_Rev07_May21_BExCS.pdf N/A pdf 49.86 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 27.4 23.2 27.4
Aviso 54.8 46.4 54.8
Indicação 123.3 104.4 123.3

Technical Drawings