BE-Series
BExCS 110-05-Ex
BEx Conjunto Ex Sounder/Xenon 110dB 5J 32cd zone 1, 2, 21, 22
24VDC RAL3000 RD
Número de produto:
32074805000
Os dispositivos de sinalização combinados da série BEx proporcionam um sistema de alarme sonoro e visual de alto desempenho para áreas perigosas nas Zonas 1 e 2 e, dependendo do modelo, nas Zonas 21 e 22. A sua construção robusta garante uma sinalização fiável em aplicações industriais exigentes.
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1/21 e da Classe , Divisão
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Resistência a temperaturas extremas - Funciona na perfeição entre -50 °C e 55 °C
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
Informações de produto "BExCS 110-05D-P 24VDC RD ATEX"
Os dispositivos de sinalização combinados da série BEx proporcionam um sistema de alarme sonoro e visual de alto desempenho para áreas perigosas nas Zonas 1 e 2 e, dependendo do modelo, nas Zonas 21 e 22. A sua construção robusta garante uma sinalização fiável em aplicações industriais exigentes.
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1/21 e da Classe , Divisão
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Resistência a temperaturas extremas - Funciona na perfeição entre -50 °C e 55 °C
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
- Número do artigo
- 32074805000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua
- 0,565 A
- Tipo de tensão
- DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 110 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -9 dB
- Número de toques de alarme
- 32
- Número de tons externos selecionáveis
- 3
- Intensidade luminosa (cd)
- 32 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 131,12 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Gás do grupo de zona
- IIB
- Grupo de zonas de poeira
- IIIC
- Gás de alcance fora da zona
- 1, 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 21, 22
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -50-55 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Alumínio fundido sob pressão
- Material da lente ou da cúpula
- PC/Vidro
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (kg)
- 4,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131164104
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (mm)
- 235 mm x 162 mm x 263 mm
- Número do artigo
- 32074805000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 110 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -9 dB
- Número de toques de alarme
- 32
- Número de tons externos selecionáveis
- 3
- Intensidade luminosa (cd)
- 32 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 430,19 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Gás do grupo de zona
- IIB
- Grupo de zonas de poeira
- IIIC
- Gás de alcance fora da zona
- 1, 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 21, 22
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -58-131 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Alumínio fundido sob pressão
- Material da lente ou da cúpula
- PC/Vidro
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 10,582 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131164104
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (polegadas)
- 9.25 inch x 6.38 inch x 10.35 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 1.37 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.37 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.07 MB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506626_Rev07_May21_BExCS.pdf | N/A | 49.86 KB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 27.4 | 23.2 | 27.4 | |
| Aviso | 54.8 | 46.4 | 54.8 | |
| Indicação | 123.3 | 104.4 | 123.3 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 89.9 | 76.2 | 89.9 | |
| Aviso | 179.8 | 152.3 | 134.9 | |
| Indicação | 404.6 | 342.7 | 247.2 | |