BE-Series
BExS 110D-C-Ex
BEx Ex-jogador dos Sounders 113dB zone 1, 2,
24VDC RAL3000
Número de produto:
32080800000
As sirenes da série BEx proporcionam sinalização sonora de alto desempenho para áreas perigosas nas Zonas 1 e 2 e, dependendo do modelo, nas Zonas 21 e 22. A sua construção robusta garante uma notificação de alarme fiável em aplicações industriais e marítimas exigentes.
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1 e da Classe , Divisão
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
- Resistência a temperaturas extremas - Funciona na perfeição entre -50 °C e 70 °C
Informações de produto "BExS 110D-C 24V DC"
As sirenes da série BEx proporcionam sinalização sonora de alto desempenho para áreas perigosas nas Zonas 1 e 2 e, dependendo do modelo, nas Zonas 21 e 22. A sua construção robusta garante uma notificação de alarme fiável em aplicações industriais e marítimas exigentes.
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1 e da Classe , Divisão
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
- Resistência a temperaturas extremas - Funciona na perfeição entre -50 °C e 70 °C
- Número do artigo
- 32080800000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua
- 0,265 A
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 113 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -9 dB
- Número de toques de alarme
- 32
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Gás do grupo de zona
- IIC/IIB
- Grupo de zonas de poeira
- IIIC
- Gás de alcance fora da zona
- 1, 2
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -50-70 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66/67
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Alumínio fundido sob pressão
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131164432
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensões do produto (mm)
- 181 mm x 181 mm x 263 mm
- Número do artigo
- 32080800000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua
- 0,265 A
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 113 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -9 dB
- Número de toques de alarme
- 32
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Gás do grupo de zona
- IIC/IIB
- Grupo de zonas de poeira
- IIIC
- Gás de alcance fora da zona
- 1, 2
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -58-158 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66/67
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Alumínio fundido sob pressão
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 6,967 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131164432
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensões do produto (polegadas)
- 7.13 inch x 7.13 inch x 10.35 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 72.91 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.01 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 1.66 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.66 MB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 496.84 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf | N/A | 52.2 KB | Download |