You are currently viewing content for: Singapura · português

Informações de produto "BExS 120E-C 24V DC"

As sirenes da série BEx proporcionam sinalização sonora de alto desempenho para áreas perigosas nas Zonas 1 e 2 e, dependendo do modelo, nas Zonas 21 e 22. A sua construção robusta garante uma notificação de alarme fiável em aplicações industriais e marítimas exigentes.

  • Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1 e da Classe , Divisão
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
  • Resistência a temperaturas extremas - Funciona na perfeição entre -50 °C e 70 °C
  • Caixa de junção Ex e - Fácil ligação e instalação rápida sem necessidade de aceder ao invólucro Ex d
Dados técnicos
Número do artigo
32078800000
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,265 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
113 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-9 dB
Número de toques de alarme
32
Número de tons externos selecionáveis
4
Gás do grupo de zona
IIC/IIB
Grupo de zonas de poeira
IIIC
Gás de alcance fora da zona
1, 2
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-50-70 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Alumínio fundido sob pressão
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
GTIN (EAN)
4061131164333
ETIM-Class
EC001356
Dimensões do produto (mm)
220 mm x 220 mm x 326 mm
Número do artigo
32078800000
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,265 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
113 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-9 dB
Número de toques de alarme
32
Número de tons externos selecionáveis
4
Gás do grupo de zona
IIC/IIB
Grupo de zonas de poeira
IIIC
Gás de alcance fora da zona
1, 2
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-58-158 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Alumínio fundido sob pressão
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
7,452 lb.
GTIN (EAN)
4061131164333
ETIM-Class
EC001356
Dimensões do produto (polegadas)
8.66 inch x 8.66 inch x 12.83 inch
Description Language Type Size Link
Certificate DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 72.91 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.16 MB Download
Product sheet DE PDF 1.59 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf N/A pdf 52.2 KB Download

Technical Drawings