Intense BR50
BR50-LED-CL CL
Intense Módulo de luz LED constante para torre de sinalização
115VAC
Número de produto:
28250371612
A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.
- Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente
- Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
- Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
- LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
- Suporte em aço inoxidável - Resistente, higiénico e fácil de limpar
Informações de produto "BR50-LED-CL HI CL 115 AC WH"
A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.
- Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente
- Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
- Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
- LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
- Suporte em aço inoxidável - Resistente, higiénico e fácil de limpar
- Número do artigo
- 28250371612
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 98-132 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,022 A
- cor da lente
- Limpar
- Cor clara
- Branco
- Tipo de sinal ótico
- Luz contínua
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-50 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Material da caixa
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131249061
- Diâmetro exterior
- 54 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 81.5 mm x 56 mm x 56 mm
- Peso do produto (kg)
- 0,09 kg
- Número do artigo
- 28250371612
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 98-132 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,022 A
- cor da lente
- Limpar
- Cor clara
- Branco
- Tipo de sinal ótico
- Luz contínua
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-122 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Material da caixa
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131249061
- Diâmetro exterior
- 54 mm
- Dimensões do produto (polegadas)
- 3.21 inch x 2.21 inch x 2.21 inch
- Peso do produto (lb.)
- 0,2 lb.
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.88 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR50 Easy Flexi FL | N/A | 148.65 KB | Download |