You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "BR50-LED-M-RE 24V LED MONITOR."

A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.

  • Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente 
  • Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
  • Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
  • LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
  • Função monitorizada - Garantia de alarmes imediatos em aplicações críticas para a segurança
Dados técnicos
Número do artigo
28250368050
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,035 A
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Função de luz contínua
Yes (1)
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-50 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Material da caixa
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131152897
Diâmetro exterior
54 mm
Dimensões do produto (mm)
82 mm x 55 mm x 55 mm
Peso do produto (kg)
0,08 kg
Número do artigo
28250368050
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,035 A
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Função de luz contínua
Yes (1)
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-122 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Material da caixa
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131152897
Diâmetro exterior
54 mm
Dimensões do produto (polegadas)
3.23 inch x 2.17 inch x 2.21 inch
Peso do produto (lb.)
0,18 lb.
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-M (Monitor.) N/A pdf 224.84 KB Download