Intense Bar & Dome
BAR M
Intense Luz LED multifuncional Conector M12
24VDC RGB-IO-Link-M12
Número de produto:
22015808299
A série INTENSE Bar oferece uma solução LED fina e compacta para uma visualização clara dos estados das máquinas e dos processos. A seleção flexível de cores e a conectividade IO-Link opcional permitem uma integração personalizada em aplicações de automação industrial.
- Conectividade IO-Link - Fácil integração em ambientes IO-Link
- Conectividade IO-Link - Parametrização inteligente dos modos de sinalização
- Ligação com ficha M12 pré-montada - Permite uma instalação rápida e sem erros
- LED RGB multicolorido - Substitui as torres de sinalização tradicionais, reunindo várias cores num único dispositivo
Informações de produto "Bar M 24V RGB IO-Link M12"
A série INTENSE Bar oferece uma solução LED fina e compacta para uma visualização clara dos estados das máquinas e dos processos. A seleção flexível de cores e a conectividade IO-Link opcional permitem uma integração personalizada em aplicações de automação industrial.
- Conectividade IO-Link - Fácil integração em ambientes IO-Link
- Conectividade IO-Link - Parametrização inteligente dos modos de sinalização
- Ligação com ficha M12 pré-montada - Permite uma instalação rápida e sem erros
- LED RGB multicolorido - Substitui as torres de sinalização tradicionais, reunindo várias cores num único dispositivo
- Número do artigo
- 22015808299
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265627
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -20-50 °C
- Peso do produto (kg)
- 0,19 kg
- Número do artigo
- 22015808299
- ETIM-Class
- EC002494
- Peso do produto (lb.)
- 0,42 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265627
- Dimensões do produto (polegadas)
- 0.79 inch x 12.44 inch x 0.9 inch
Dados técnicos