You are currently viewing content for: Reino Unido · português

Informações de produto "Bar M 24V RGB M12"

A série INTENSE Bar oferece uma solução LED fina e compacta para uma visualização clara dos estados das máquinas e dos processos. A seleção flexível de cores e a conectividade IO-Link opcional permitem uma integração personalizada em aplicações de automação industrial.

  • Ligação com ficha M12 pré-montada - Permite uma instalação rápida e sem erros
  • LED RGB multicolorido - Substitui as torres de sinalização tradicionais, reunindo várias cores num único dispositivo
Dados técnicos
Número do artigo
22015808297
ETIM-Class
EC002494
GTIN (EAN)
4061131265573
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-20-50 °C
Peso do produto (kg)
0,14 kg
Número do artigo
22015808297
ETIM-Class
EC002494
Peso do produto (lb.)
0,31 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-4-122 °F
GTIN (EAN)
4061131265573
Dimensões do produto (polegadas)
0.79 inch x 11.02 inch x 0.9 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 1.53 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.53 MB Download