Intense Bar & Dome
DOME 50
Intense Luz LED constante Conector M12
24VDC RGB-M12
Número de produto:
22016808597
A série INTENSE Dome oferece uma solução compacta de LED RGB para uma indicação clara do estado das máquinas e dos processos. A visibilidade homogénea de 360 graus, um design que poupa espaço e a conectividade IO-Link opcional permitem uma utilização flexível na automação industrial.
- Ligação com ficha M12 pré-montada - Permite uma instalação rápida e sem erros
- LED RGB multicolorido - Substitui as torres de sinalização tradicionais, reunindo várias cores num único dispositivo
Informações de produto "Dome 50 24V RGB M12"
A série INTENSE Dome oferece uma solução compacta de LED RGB para uma indicação clara do estado das máquinas e dos processos. A visibilidade homogénea de 360 graus, um design que poupa espaço e a conectividade IO-Link opcional permitem uma utilização flexível na automação industrial.
- Ligação com ficha M12 pré-montada - Permite uma instalação rápida e sem erros
- LED RGB multicolorido - Substitui as torres de sinalização tradicionais, reunindo várias cores num único dispositivo
- Número do artigo
- 22016808597
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265610
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -20-50 °C
- Peso do produto (kg)
- 0,07 kg
- Número do artigo
- 22016808597
- ETIM-Class
- EC002494
- Peso do produto (lb.)
- 0,15 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265610
- Dimensões do produto (polegadas)
- 1.46 inch x 1.97 inch x 2.04 inch
Dados técnicos