CWB
CWB-Ex
CWB Antiga lanterna de xenônio 5J 39cd zone 1, 2, 21, 22
115VAC-DNV RAL1018 AM
Número de produto:
31006134000
A potente luz intermitente de xénon CWB-ATEX proporciona uma sinalização visual fiável em áreas perigosas das Zonas 1, 2, 21 e 22. Foi concebida para aplicações exigentes nos setores industrial, químico, petroquímico e offshore.
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1/21 e da Classe , Divisão
- Elevada resistência a choques e vibrações - Garantia de um desempenho fiável em ambientes exigentes
- Caixa de junção Ex e - Fácil ligação e instalação rápida sem necessidade de aceder ao invólucro Ex d
- Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
Informações de produto "CWB-ATEX 110-127 50/60Hz PC OR"
A potente luz intermitente de xénon CWB-ATEX proporciona uma sinalização visual fiável em áreas perigosas das Zonas 1, 2, 21 e 22. Foi concebida para aplicações exigentes nos setores industrial, químico, petroquímico e offshore.
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1/21 e da Classe , Divisão
- Elevada resistência a choques e vibrações - Garantia de um desempenho fiável em ambientes exigentes
- Caixa de junção Ex e - Fácil ligação e instalação rápida sem necessidade de aceder ao invólucro Ex d
- Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
- Número do artigo
- 31006134000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 110-127 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intensidade luminosa (cd)
- 39 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 144,75 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Grupo de zonas de poeira
- IIIC
- Gás de alcance fora da zona
- 1, 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 21, 22
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-50 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Amarelo
- Material da caixa
- aço inoxidável (SS304, V2A)
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (kg)
- 1,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131158189
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensões do produto (mm)
- 260 mm x 70 mm x 91 mm
- Número do artigo
- 31006134000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 110-127 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intensidade luminosa (cd)
- 39 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 474,91 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Grupo de zonas de poeira
- IIIC
- Gás de alcance fora da zona
- 1, 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 21, 22
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-122 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Amarelo
- Material da caixa
- aço inoxidável (SS304, V2A)
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 3,31 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131158189
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensões do produto (polegadas)
- 10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 169.66 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 135.6 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 95.07 KB | Download |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 116.32 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.65 MB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 96.22 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 928.91 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 552.15 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 552.15 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf | N/A | 53.33 KB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 11 | 10.8 | 10.8 | |
| Aviso | 22 | 21.6 | 21.6 | |
| Indicação | 49.5 | 48.6 | 48.6 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 36.1 | 35.4 | 35.4 | |
| Aviso | 72.2 | 70.9 | 53.2 | |
| Indicação | 162.4 | 159.4 | 97.5 | |