You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "CWB-ATEX 60-80 DC PC OR"

A potente luz intermitente de xénon CWB-ATEX proporciona uma sinalização visual fiável em áreas perigosas das Zonas 1, 2, 21 e 22. Foi concebida para aplicações exigentes nos setores industrial, químico, petroquímico e offshore.

  • Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 1/21 e da Classe , Divisão
  • Elevada resistência a choques e vibrações - Garantia de um desempenho fiável em ambientes exigentes
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
  • Caixa de junção Ex e - Fácil ligação e instalação rápida sem necessidade de aceder ao invólucro Ex d
  • Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
Dados técnicos
Número do artigo
31006584000
Intervalo de tensão nominal (CC)
60-80 V
Intervalo de tensão (CC)
60-80 V
Tipo de tensão
DC
Intensidade luminosa (cd)
39 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
144,75 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Gás do grupo de zona
IIC
Grupo de zonas de poeira
IIIC
Gás de alcance fora da zona
1, 2
Pó proveniente da zona de ex-explosão
21, 22
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-50 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Amarelo
Material da caixa
aço inoxidável (SS304, V2A)
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
1,5 kg
GTIN (EAN)
4061131158257
ETIM-Class
EC001335
Dimensões do produto (mm)
260 mm x 70 mm x 91 mm
Número do artigo
31006584000
Intervalo de tensão nominal (CC)
60-80 V
Intervalo de tensão (CC)
60-80 V
Tipo de tensão
DC
Intensidade luminosa (cd)
39 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
474,91 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Gás do grupo de zona
IIC
Grupo de zonas de poeira
IIIC
Gás de alcance fora da zona
1, 2
Pó proveniente da zona de ex-explosão
21, 22
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-122 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Amarelo
Material da caixa
aço inoxidável (SS304, V2A)
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
3,31 lb.
GTIN (EAN)
4061131158257
ETIM-Class
EC001335
Dimensões do produto (polegadas)
10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 169.66 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 135.6 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 95.07 KB Download
Certificate DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 116.32 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.65 MB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 96.22 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 928.91 KB Download
Product sheet DE PDF 552.15 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 552.15 KB Download
Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf N/A pdf 53.33 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 11 10.8 10.8
Aviso 22 21.6 21.6
Indicação 49.5 48.6 48.6

Technical Drawings