Hybrid Series
DHS 3441
Série DHS 3000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for indoor app. 1500-2100W
DIS 7035 R513A
Número de produto:
13482042105
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Elevado nível de proteção - As unidades foram concebidas especificamente para proporcionar uma autoproteção fiável em ambientes NEMA 3R, 4 e 4X
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
Informações de produto "DHS 3441 115V DIS LG"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Elevado nível de proteção - As unidades foram concebidas especificamente para proporcionar uma autoproteção fiável em ambientes NEMA 3R, 4 e 4X
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
- Número do artigo
- 13482042105
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Display
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,28
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 79 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1200 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 17,5 A
- Quantidade de refrigerante (g)
- 650 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 103-126 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 731 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 17.5 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
- 1466-2198 W
- Ponto de regulação de temperatura de fábrica (°C)
- 35 °C
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 63 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131256496
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 1443 mm x 396 mm x 349 mm
- Número do artigo
- 13482042105
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Display
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,28
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 79 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1200 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 17,5 A
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 22,93 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 103-126 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 17.5 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
- 5000-7500 btu/h
- Ponto de regulação da temperatura definido de fábrica (°F)
- 95 °F
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 139 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131256496
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.79 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 24.32 MB | Download |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.34 MB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 109.2 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 6.65 KB | Download |