You are currently viewing content for: Países Baixos · português

Informações de produto "DHS 3441 400/460V DIS LG"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).

  • Elevado nível de proteção - As unidades foram concebidas especificamente para proporcionar uma autoproteção fiável em ambientes NEMA 3R, 4 e 4X
  • Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
  • Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
Dados técnicos
Número do artigo
13482022105
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Display
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,28
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
79 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
1200 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1200 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
4,5 A
Quantidade de refrigerante (g)
650 g
Tipo de refrigerante
R513A
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (60 Hz)
400-460 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
721 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
721 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
721 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
731 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 4.5 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
1466-2198 W
Ponto de regulação de temperatura de fábrica (°C)
35 °C
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
63 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131256519
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
1443 mm x 396 mm x 349 mm
Número do artigo
13482022105
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Display
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,28
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
79 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
1200 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1200 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
4,5 A
Quantidade de refrigerante (onze)
22,93 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (60 Hz)
400-460 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
424 cfm
Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
424 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
424 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
424 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 4.5 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
5000-7500 btu/h
Ponto de regulação da temperatura definido de fábrica (°F)
95 °F
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
139 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131256519
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.79 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 24.32 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 6.34 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 109.2 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 6.65 KB Download