You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTI 8601P 230V IC LAP 7035"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.Independentemente de os armários elétricos estarem expostos a calor, frio, humidade ou poeira extremos, a segurança em ambientes adversos está garantida.
A Pfannenberg dispõe de conjuntos de equipamentos da série DTS/I 8000 para todas estas condições ambientais, oferecendo assim a mais ampla área de aplicação possível, em temperaturas que variam entre -40 °C e, no máximo, +55 °C.Desempenho protegido para ambientes extremos. Eficientes em termos energéticos, fiáveis, duradouros e adequados para ambientes adversos.

  • Eficiente do ponto de vista energético - Elevada poupança de energia graças a um design centrado na eficiência
  • Pré-filtro opcional - Pode ser equipado com filtros de alumínio, de tecido não tecido ou canelados para utilização em diferentes condições ambientais, prolongando a vida útil e os intervalos de manutenção
  • Eficiente em termos energéticos - O design de microcanais proporciona uma dissipação de calor até 40% superior à dos condensadores padrão, melhorando a transferência de calor do refrigerante para o ar ambiente
Dados técnicos
Número do artigo
13090341456
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Controlador Inteligente
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,4
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,0
Função de aquecimento
Sim (1)
Corrente de arranque a 50 Hz
25 A
Corrente de arranque a 60 Hz
25 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Parcialmente embutido
Número de fases
1
Potência de aquecimento elétrico
1500 W
Consumo de energia nominal a 50 Hz
1250 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1570 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
3000 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
3200 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
3000 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
2150 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
2300 W
Quantidade de refrigerante (g)
1420 g
Tipo de refrigerante
R513A
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
1600 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
1600 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
1600 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
1600 m³/h
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
67 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
1350 mm x 550 mm x 250 mm
Modbus
Sim (1)
Número do artigo
13090341456
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Controlador Inteligente
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,4
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,0
Função de aquecimento
Sim (1)
Corrente de arranque a 50 Hz
25 A
Corrente de arranque a 60 Hz
25 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Parcialmente embutido
Número de fases
1
Potência de aquecimento elétrico
1500 W
Consumo de energia nominal a 50 Hz
1250 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1570 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
10236 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
10919 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
7336 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
7848 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
50,09 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
941 cfm
Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
941 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
941 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
941 cfm
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
147,71 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
53.15 inch x 21.65 inch x 9.84 inch
Modbus
Sim (1)
Description Language Type Size Link
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 730.9 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 17.34 MB Download
Product sheet DE PDF 378.49 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.49 KB Download

Technical Drawings

DTI 8601P 230V IC LAP 7035

Dimensões
K
1510 mm
L
450 mm
X
485 mm
Y
1537 mm
Z1
158 mm
Z2
60 mm
K
59.45 in
L
17.72 in
X
19.09 in
Y
60.51 in
Z1
6.22 in
Z2
2.36 in