DTx 8000P
DTI 8801P
Série DTx 8000P Unidade de refrigeração Parcialmente embutido for outdoor app.
230VAC IC LH 7035 R513A
Número de produto:
90000008801
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.Independentemente de os armários elétricos estarem expostos a calor, frio, humidade ou poeira extremos, a segurança em ambientes adversos está garantida.
A Pfannenberg dispõe de conjuntos de equipamentos da série DTS/I 8000 para todas estas condições ambientais, oferecendo assim a mais ampla área de aplicação possível, em temperaturas que variam entre -40 °C e, no máximo, +55 °C.Desempenho protegido para ambientes extremos. Eficientes em termos energéticos, fiáveis, duradouros e adequados para ambientes adversos.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.Independentemente de os armários elétricos estarem expostos a calor, frio, humidade ou poeira extremos, a segurança em ambientes adversos está garantida.
A Pfannenberg dispõe de conjuntos de equipamentos da série DTS/I 8000 para todas estas condições ambientais, oferecendo assim a mais ampla área de aplicação possível, em temperaturas que variam entre -40 °C e, no máximo, +55 °C.Desempenho protegido para ambientes extremos. Eficientes em termos energéticos, fiáveis, duradouros e adequados para ambientes adversos.
- Eficiente do ponto de vista energético - Elevada poupança de energia graças a um design centrado na eficiência
- Pré-filtro opcional - Pode ser equipado com filtros de alumínio, de tecido não tecido ou canelados para utilização em diferentes condições ambientais, prolongando a vida útil e os intervalos de manutenção
- Eficiente em termos energéticos - O design de microcanais proporciona uma dissipação de calor até 40% superior à dos condensadores padrão, melhorando a transferência de calor do refrigerante para o ar ambiente
Informações de produto "DTI 8801P 230V IC LAP 7035"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.Independentemente de os armários elétricos estarem expostos a calor, frio, humidade ou poeira extremos, a segurança em ambientes adversos está garantida.
A Pfannenberg dispõe de conjuntos de equipamentos da série DTS/I 8000 para todas estas condições ambientais, oferecendo assim a mais ampla área de aplicação possível, em temperaturas que variam entre -40 °C e, no máximo, +55 °C.Desempenho protegido para ambientes extremos. Eficientes em termos energéticos, fiáveis, duradouros e adequados para ambientes adversos.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.Independentemente de os armários elétricos estarem expostos a calor, frio, humidade ou poeira extremos, a segurança em ambientes adversos está garantida.
A Pfannenberg dispõe de conjuntos de equipamentos da série DTS/I 8000 para todas estas condições ambientais, oferecendo assim a mais ampla área de aplicação possível, em temperaturas que variam entre -40 °C e, no máximo, +55 °C.Desempenho protegido para ambientes extremos. Eficientes em termos energéticos, fiáveis, duradouros e adequados para ambientes adversos.
- Eficiente do ponto de vista energético - Elevada poupança de energia graças a um design centrado na eficiência
- Pré-filtro opcional - Pode ser equipado com filtros de alumínio, de tecido não tecido ou canelados para utilização em diferentes condições ambientais, prolongando a vida útil e os intervalos de manutenção
- Eficiente em termos energéticos - O design de microcanais proporciona uma dissipação de calor até 40% superior à dos condensadores padrão, melhorando a transferência de calor do refrigerante para o ar ambiente
- Número do artigo
- 90000008801
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Controlador Inteligente
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 2,3
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,2
- Função de aquecimento
- Sim (1)
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 45 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 45 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Parcialmente embutido
- Número de fases
- 1
- Potência de aquecimento elétrico
- 1500 W
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 1850 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1970 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 4000 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 4200 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 4000 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
- 3250 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 3450 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 1100 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 1600 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 1600 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 1600 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 1600 m³/h
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 72 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-55 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 1400 mm x 670 mm x 300 mm
- Modbus
- Sim (1)
- Número do artigo
- 90000008801
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Controlador Inteligente
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 2,3
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,2
- Função de aquecimento
- Sim (1)
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 45 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 45 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Parcialmente embutido
- Número de fases
- 1
- Potência de aquecimento elétrico
- 1500 W
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 1850 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1970 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 13648 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 14331 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 11089 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 11772 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 38,80 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 941 cfm
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 941 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 941 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 941 cfm
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 158,73 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-131 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 55.11 inch x 26.38 inch x 11.81 inch
- Modbus
- Sim (1)
Dados técnicos
Technical Drawings
DTI 8801P 230V IC LAP 7035
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1537 mm
- Z1
- 158 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.51 in
- Z1
- 6.22 in
- Z2
- 2.36 in
Dimensões