DTS 3000 Series
DTS 3081
Série DTS 3000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for washdown app. 700W
230VAC SC 9006 R513A
Número de produto:
13382341300
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
Informações de produto "DTS 3081 230V 50/60Hz 304SS"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
- Número do artigo
- 13382341300
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,1
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 4,1 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 4,1 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 64 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 64 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 663 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 2,8 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 694 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 694 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 694 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
- 428 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 428 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 400 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 40 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 10 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 150 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 150 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 325 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 325 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 2.8 A
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 25 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 0-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131064206
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 515 mm x 255 mm x 274 mm
- Número do artigo
- 13382341300
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,1
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 4,1 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 4,1 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 64 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 64 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 663 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 2,8 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 2368 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 2368 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1460,4 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1460 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 14,1 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 104 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 50 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 88,29 cfm
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 88,29 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 191,29 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 191,29 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 2.8 A
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 55,12 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131064206
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 20.78 inch x 10.04 inch x 10.8 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.88 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.88 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 439.16 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 439.16 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 275.65 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.4 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3081 230V 50/60Hz 304SS
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 152.4 mm
- B
- 230.3 mm
- C
- 209.6 mm
- D
- 26.1 mm
- E
- 203.2 mm
- F
- 225.6 mm
- G
- 238.1 mm
- H
- 14.3 mm
- I
- 76.1 mm
- X
- 255.3 mm
- Y
- 515.2 mm
- Z
- 274 mm
- A
- 6 in
- B
- 9.07 in
- C
- 8.25 in
- D
- 1.03 in
- E
- 8 in
- F
- 8.88 in
- G
- 9.37 in
- H
- 0.56 in
- I
- 3 in
- X
- 10.05 in
- Y
- 20.28 in
- Z
- 10.79 in
Dimensões