DTS 3000 Series
DTS 3181
Série DTS 3000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for washdown app. 1300W
230VAC SC 9006 R513A
Número de produto:
13385441158
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
Informações de produto "DTS 3181 230V SC SS UL"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
- Número do artigo
- 13385441158
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,64
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 10 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 10 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 795 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 795 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 8 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1235 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1235 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 1235 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
- 570 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 570 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 360 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 190 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 190 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 8 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
- 879-1172 W
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 42 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 0-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131068358
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 748 mm x 395 mm x 237 mm
- Número do artigo
- 13385441158
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,64
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 10 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 10 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 795 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 795 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 8 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 4214 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 4214 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1945 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1945 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 12,7 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 111,83 cfm
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 111,83 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 177 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 177 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 8 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
- 3000-4000 btu/h
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 92,59 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131068358
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 29.45 inch x 15.55 inch x 9.3 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.08 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 328 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 328 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 418.92 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.68 KB | Download |
| Manual DTS 31xx | N/A | 196.15 KB | Download | |
| Supplement DTS31xx 115/230V | N/A | 284.56 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3181 230V SC SS UL
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 300 mm
- B
- 310 mm
- C
- 130 mm
- D
- 292 mm
- E
- 25 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 7 mm
- I
- 360 mm
- J
- 265 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 395 mm
- Y
- 748 mm
- Z
- 294 mm
- A
- 11.81 in
- B
- 12.2 in
- C
- 5.12 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.98 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 0.28 in
- I
- 14.17 in
- J
- 10.43 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 15.55 in
- Y
- 29.45 in
- Z
- 11.57 in
Dimensões