You are currently viewing content for: Seicheles · português

Informações de produto "DTS 3141 230V SC LTGY UL"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
Dados técnicos
Número do artigo
13385441255
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Standard Controller
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,64
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
900 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
900 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
10 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
1300 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
1300 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
600 W
Quantidade de refrigerante (g)
400 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
190 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
190 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
300 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
300 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 10 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
879-1172 W
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
38 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131068419
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
748 mm x 395 mm x 237 mm
Número do artigo
13385441255
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Standard Controller
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,64
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
900 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
900 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
10 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
4500 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
2047 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
14,1 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
177 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 10 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
3000-4000 btu/h
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
83,78 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131068419
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
29.45 inch x 15.55 inch x 9.3 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.99 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 418.92 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.68 KB Download

Technical Drawings

DTS 3141 230V SC LTGY UL

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensões
A
300 mm
B
310 mm
C
130 mm
D
292 mm
E
25 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
7 mm
I
360 mm
J
265 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
395 mm
Y
748 mm
Z
294 mm
A
11.81 in
B
12.2 in
C
5.12 in
D
11.5 in
E
0.98 in
F
9 in
G
1.5 in
H
0.28 in
I
14.17 in
J
10.43 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
15.55 in
Y
29.45 in
Z
11.57 in