DTS 3000 Series
DTS 3241
Série DTS 3000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for indoor app. 2000W
460VAC 3~ SC 7035 R513A
Número de produto:
13385736255
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
Informações de produto "DTS 3241 460V SC LTGY UL"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
- Número do artigo
- 13385736255
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,43
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 73 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1400 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 10 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 2000 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 2000 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 1850 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 700 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 414-506 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 414-506 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 765 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 765 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 765 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 765 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 10 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
- 2051-2491 W
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 54 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131068730
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 1209 mm x 394 mm x 269 mm
- Número do artigo
- 13385736255
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,43
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 73 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1400 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 10 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 6825 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 6313 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 24,69 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 414-506 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 414-506 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 450 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 450 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 10 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 135,5 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131068730
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 47.6 inch x 15.6 inch x 10.6 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 694.91 KB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 354.46 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 353.56 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 365.48 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Manual DTS 32xx | N/A | 129.3 KB | Download | |
| Supplement DTS 32xx 460V | N/A | 372.99 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3241 460V SC LTGY UL
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 395 mm
- Y
- 1209 mm
- Z
- 269 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 15.55 in
- Y
- 47.6 in
- Z
- 10.59 in
Dimensões