Unidades de resfriamento de gabinetes
DTS 3141
Série DTS 3000 Cooling Unit Side Mount for indoor app. 1600W
460VAC SC 7035 R513A
Número de produto:
13383436255
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
Informações de produto "DTS 3141 SL 400/460V LG"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
- Número do artigo
- 13383436255
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,07
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 751 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 751 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 10 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1552 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 1552 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 827 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 900 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-506 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-506 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 185 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 185 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 580 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 10 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
- 879-1465 W
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 49 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131066620
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 914 mm x 305 mm x 305 mm
- Número do artigo
- 13383436255
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,07
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 751 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 751 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 10 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 5301 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 2842 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 31,74 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-506 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-506 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 341 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 10 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
- 3000-5000 btu/h
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 108 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131066620
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 35.99 inch x 12 inch x 12 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.78 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 330.99 KB | Download |