You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTS 3681C 460V 60Hz SC LH 304SS"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

A Pfannenberg disponibiliza unidades de refrigeração para exterior certificadas de acordo com as normas NEMA: para interior (Tipo 12), para exterior (Tipo 3R/4) e para exterior / lavagem (Tipo 4/4X).

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Painel de controlo de fácil acesso - Os comandos elétricos são facilmente acessíveis através do painel de acesso rebatível
Dados técnicos
Número do artigo
13384036178
Tampa/capa colorida
aço inoxidável
Cor da tampa/cobertura RAL
9006
Nome do controlador
Standard Controller
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
4,29
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
56
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
81 dB(A)
Número de fases
3
Consumo de energia nominal a 60 Hz
3060 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
10 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
7593 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
7593 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
4014 W
Quantidade de refrigerante (g)
650 g
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
2169 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
2169 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
1381 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
1381 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 10 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
4018-7599 W
Peso do produto (kg)
109 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131247500
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
1452 mm x 400 mm x 409 mm
Número do artigo
13384036178
Tampa/capa colorida
aço inoxidável
Cor da tampa/cobertura RAL
9006
Nome do controlador
Standard Controller
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
4,29
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
56
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
81 dB(A)
Número de fases
3
Consumo de energia nominal a 60 Hz
3060 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
10 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
25930 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
13709 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
22,93 oz.
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
813 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 10 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
13709-25930 btu/h
Peso do produto (lb.)
234,8 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131247500
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
57.17 inch x 15.8 inch x 16.1 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 17.19 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.64 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.84 MB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download

Technical Drawings

DTS 3681C 460V 60Hz SC LH 304SS

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensões
A
610 mm
B
325 mm
C
160 mm
D
310 mm
E
12.5 mm
F
216 mm
G
280 mm
H
26 mm
I
350 mm
J
175 mm
K
280 mm
L
340 mm
M
20 mm
X
400 mm
Y
1452 mm
Z
500 mm
A
24.02 in
B
12.8 in
C
6.3 in
D
12.2 in
E
0.49 in
F
8.5 in
G
11.02 in
H
1.02 in
I
13.78 in
J
6.89 in
K
11.02 in
L
13.39 in
M
0.79 in
X
15.75 in
Y
57.17 in
Z
19.69 in