ActivCool
DTS 5381
ActivCool DTS 5000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for indoor app. 1500W
LED 9006 R513A
Número de produto:
13584344158
As unidades de refrigeração da Série DTS 5000 proporcionam um arrefecimento fiável dos invólucros, concebido para manter as operações industriais em funcionamento. A indicação de estado por LED ou um ecrã digital completo opcional proporciona visibilidade imediata, enquanto uma junta pré-instalada permite uma instalação rápida e consistente. O acesso externo aos principais componentes melhora a segurança, reduzindo a exposição a invólucros sob tensão, e ajuda a minimizar o tempo de inatividade para manutenção.Disponível em capacidades otimizadas entre 4 000 e 10 000 Btu/h (1,17 kW a 2,93 kW), com opções de proteção Tipo 12, 3R e 4X, a Série DTS 5000 foi concebida para ambientes exigentes, desde pavilhões fabris até infraestruturas ao ar livre. O refrigerante R513A de baixo GWP (potencial de aquecimento global) garante a conformidade com regulamentações em constante evolução, proporcionando aos fabricantes de equipamento original (OEM), integradores e utilizadores finais uma plataforma de refrigeração preparada para o futuro, que se instala facilmente, integra-se de forma organizada e é simples de manter.
Informações de produto "DTS 5381 513A 115V 304SS LED"
As unidades de refrigeração da Série DTS 5000 proporcionam um arrefecimento fiável dos invólucros, concebido para manter as operações industriais em funcionamento. A indicação de estado por LED ou um ecrã digital completo opcional proporciona visibilidade imediata, enquanto uma junta pré-instalada permite uma instalação rápida e consistente. O acesso externo aos principais componentes melhora a segurança, reduzindo a exposição a invólucros sob tensão, e ajuda a minimizar o tempo de inatividade para manutenção.Disponível em capacidades otimizadas entre 4 000 e 10 000 Btu/h (1,17 kW a 2,93 kW), com opções de proteção Tipo 12, 3R e 4X, a Série DTS 5000 foi concebida para ambientes exigentes, desde pavilhões fabris até infraestruturas ao ar livre. O refrigerante R513A de baixo GWP (potencial de aquecimento global) garante a conformidade com regulamentações em constante evolução, proporcionando aos fabricantes de equipamento original (OEM), integradores e utilizadores finais uma plataforma de refrigeração preparada para o futuro, que se instala facilmente, integra-se de forma organizada e é simples de manter.
- Número do artigo
- 13584344158
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura ANSI
- 61
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Nome do controlador
- LED
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,4
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 45 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1075 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 20 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1500 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 1500 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 1080 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 520 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 1060 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 20 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
- 2051-2491 W
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 49 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 10-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131263463
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 925 mm x 300 mm x 485 mm
- Número do artigo
- 13584344158
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura ANSI
- 61
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Nome do controlador
- LED
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,4
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 45 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1075 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 20 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3685 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 18,34 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 624 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 523 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 20 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 108,03 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 50-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131263463
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 36.42 inch x 11.81 inch x 19.09 inch
Dados técnicos
Technical Drawings
DTS 5381 513A 115V 304SS LED
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 300 mm
- Y
- 925 mm
- Z
- 485 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 11.81 in
- Y
- 36.42 in
- Z
- 19.1 in
Dimensões