ActivCool
DTS 5581
ActivCool DTS 5000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for indoor app. 2370W
400VAC LED 9006 R513A
Número de produto:
13584536178
As unidades de refrigeração da Série DTS 5000 proporcionam um arrefecimento fiável dos invólucros, concebido para manter as operações industriais em funcionamento. A indicação de estado por LED ou um ecrã digital completo opcional proporciona visibilidade imediata, enquanto uma junta pré-instalada permite uma instalação rápida e consistente. O acesso externo aos principais componentes melhora a segurança, reduzindo a exposição a invólucros sob tensão, e ajuda a minimizar o tempo de inatividade para manutenção.Disponível em capacidades otimizadas entre 4 000 e 10 000 Btu/h (1,17 kW a 2,93 kW), com opções de proteção Tipo 12, 3R e 4X, a Série DTS 5000 foi concebida para ambientes exigentes, desde pavilhões fabris até infraestruturas ao ar livre. O refrigerante R513A de baixo GWP (potencial de aquecimento global) garante a conformidade com regulamentações em constante evolução, proporcionando aos fabricantes de equipamento original (OEM), integradores e utilizadores finais uma plataforma de refrigeração preparada para o futuro, que se instala facilmente, integra-se de forma organizada e é simples de manter.
Informações de produto "DTS 5581 513A 400/460V SS304 LED LA LH"
As unidades de refrigeração da Série DTS 5000 proporcionam um arrefecimento fiável dos invólucros, concebido para manter as operações industriais em funcionamento. A indicação de estado por LED ou um ecrã digital completo opcional proporciona visibilidade imediata, enquanto uma junta pré-instalada permite uma instalação rápida e consistente. O acesso externo aos principais componentes melhora a segurança, reduzindo a exposição a invólucros sob tensão, e ajuda a minimizar o tempo de inatividade para manutenção.Disponível em capacidades otimizadas entre 4 000 e 10 000 Btu/h (1,17 kW a 2,93 kW), com opções de proteção Tipo 12, 3R e 4X, a Série DTS 5000 foi concebida para ambientes exigentes, desde pavilhões fabris até infraestruturas ao ar livre. O refrigerante R513A de baixo GWP (potencial de aquecimento global) garante a conformidade com regulamentações em constante evolução, proporcionando aos fabricantes de equipamento original (OEM), integradores e utilizadores finais uma plataforma de refrigeração preparada para o futuro, que se instala facilmente, integra-se de forma organizada e é simples de manter.
- Número do artigo
- 13584556158
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura ANSI
- 61
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Nome do controlador
- LED
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 1,86
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,86
- Função de aquecimento
- Sim (1)
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 46 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 46 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potência de aquecimento elétrico
- 2000 W
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 1275 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1275 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 20 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 2370 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 2370 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 2370 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
- 1700 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 1700 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 700 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 414-506 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 1320 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 1320 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 20 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
- 2051-2491 W
- Ponto de regulação de temperatura de fábrica (°C)
- 35 °C
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 54 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131261810
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 1073 mm x 300 mm x 359 mm
- Número do artigo
- 13584556158
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura ANSI
- 61
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Nome do controlador
- LED
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 1,86
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,86
- Função de aquecimento
- Sim (1)
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 46 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 46 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 56
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potência de aquecimento elétrico
- 2000 W
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 1275 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1275 W
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 20 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 8086 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 8086 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 5800 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 5800 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 24,69 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 414-506 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 777 cfm
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 777 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 524 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 524 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 20 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Ponto de regulação da temperatura definido de fábrica (°F)
- 95 °F
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 119 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131261810
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 42.24 inch x 11.81 inch x 14.13 inch
Dados técnicos
Technical Drawings
DTS 5581 513A 400/460V SS304 LED LA LH
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 300 mm
- Y
- 925 mm
- Z
- 485 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 11.81 in
- Y
- 36.42 in
- Z
- 19.1 in
Dimensões