You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTS 6X1E R513A 230V 7035"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.

  • Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
Dados técnicos
Número do artigo
13887371055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Premium Controller
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,6
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,6
Corrente de arranque a 50 Hz
7,6 A
Corrente de arranque a 60 Hz
7,6 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
1000 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1000 W
Tipo de fusível preliminar
C
Valor pré-fusível
10 A
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (50 Hz, W)
3000 W
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, W)
3000 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
2600 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
2600 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
2600 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
2100 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
2100 W
Quantidade de refrigerante (g)
550 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
1400 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
1400 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
C / 10 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
500-2600 W
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
67 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
10-60 °C
GTIN (EAN)
4061131268550
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
1538 mm x 485 mm x 278 mm
Número do artigo
13887371055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Premium Controller
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
2,6
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
2,6
Corrente de arranque a 50 Hz
7,6 A
Corrente de arranque a 60 Hz
7,6 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
1000 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
1000 W
Tipo de fusível preliminar
C
Valor pré-fusível
10 A
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (50 Hz, BTU)
10236 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, BTU)
10236 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
8877 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
8877 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
7165 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
7165 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
19,40 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
824 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
824 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
C / 10 A
intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
1707-8876 btu/h
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
147,71 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
50-140 °F
GTIN (EAN)
4061131268550
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
60.56 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 423.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 421.03 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 749.6 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 25 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 2.26 MB Download

Technical Drawings

DTS 6X1E R513A 230V 7035

DTI variants partially recessed by 60 mm after installation

Dimensões
K
1510 mm
L
450 mm
X
485 mm
Y
1538 mm
Z1
218 mm
Z2
60 mm
K
59.45 in
L
17.72 in
X
19.09 in
Y
60.55 in
Z1
8.58 in
Z2
2.36 in