GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6X1E
X-Series DTx 6000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for indoor app. 1000-2800W
400VAC 7035 R513A
Número de produto:
13887372055
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
Informações de produto "DTS 6X1E R513A 400V 7035"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Número do artigo
- 13887372055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Premium Controller
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 2,6
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,6
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 2,4 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 2,4 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 1000 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1000 W
- Tipo de fusível preliminar
- C
- Valor pré-fusível
- 10 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L25 (50 Hz, W)
- 3000 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, W)
- 3000 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 2600 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 2600 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 2600 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
- 2100 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 2100 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 550 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 1400 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 1400 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- C / 10 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (Watt)
- 500-2600 W
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 67 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 10-60 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131274407
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 1538 mm x 485 mm x 278 mm
- Número do artigo
- 13887372055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Premium Controller
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 2,6
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,6
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 2,4 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 2,4 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 1000 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1000 W
- Tipo de fusível preliminar
- C
- Valor pré-fusível
- 10 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L25 (50 Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 19,40 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 824 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 824 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- C / 10 A
- intervalo de potência de refrigeração controlada (BTU)
- 1707-8876 btu/h
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 147,71 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 50-140 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131274407
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 60.56 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 423.07 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 421.03 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 749.6 KB | Download |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 2.26 MB | Download |
Technical Drawings
DTS 6X1E R513A 400V 7035
DTI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1538 mm
- Z1
- 218 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.55 in
- Z1
- 8.58 in
- Z2
- 2.36 in
Dimensões