DTx 8000 Series
DTS 8031E
Série DTx 8000E Unidade de refrigeração Parcialmente embutido/Montagem lateral for indoor app. 500W
230VAC CSC 7035 R134a
Número de produto:
13048098335
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Fácil manutenção - A tampa amovível permite um acesso fácil aos componentes de controlo frontais, enquanto o design do condensador de microcanais reduz o entupimento e simplifica a limpeza durante a manutenção de rotina
Informações de produto "DTS 8031E 230V CSC 7035"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Fácil manutenção - A tampa amovível permite um acesso fácil aos componentes de controlo frontais, enquanto o design do condensador de microcanais reduz o entupimento e simplifica a limpeza durante a manutenção de rotina
- Número do artigo
- 13048098335
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Chinese Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 1,73
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,66
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 3,5 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Parcialmente embutido
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 63 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 0,289 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,332 W
- Valor pré-fusível
- 3 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 500 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 550 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 500 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
- 330 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 363 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 190 g
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 590 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 590 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 275 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 275 m³/h
- Peso do produto (kg)
- 17,8 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131238157
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 675 mm x 325 mm x 200 mm
- Número do artigo
- 13048098335
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Chinese Standard Controller
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 1,73
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 1,66
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 3,5 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Parcialmente embutido
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 63 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 0,289 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,332 W
- Valor pré-fusível
- 3 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 1706 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 1876,6 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1125,96 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1238,556 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 418 oz.
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 347 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 162 cfm
- Peso do produto (lb.)
- 38,06 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131238157
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 26.58 inch x 12.8 inch x 7.87 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 88.97 KB | Download |