You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTS 8241E 400V 2~ CSC 7035"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
  • Fácil manutenção - A tampa amovível permite um acesso fácil aos componentes de controlo frontais, enquanto o design do condensador de microcanais reduz o entupimento e simplifica a limpeza durante a manutenção de rotina
Dados técnicos
Número do artigo
13088299055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Chinese Standard Controller
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
1,7
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,66
Corrente de arranque a 50 Hz
8,25 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,589 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,662 W
Valor pré-fusível
3,75 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
1000 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
1100 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
1000 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
840 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
923 W
Quantidade de refrigerante (g)
430 g
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
50 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
1000 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
1000 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
570 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
570 m³/h
Peso do produto (kg)
41,2 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131238331
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
1350 mm x 400 mm x 200 mm
Número do artigo
13088299055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Chinese Standard Controller
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
1,7
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,66
Corrente de arranque a 50 Hz
8,25 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,589 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,662 W
Valor pré-fusível
3,75 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
3412 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
3753,2 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
2866,08 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
3149,276 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
15,17 oz.
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
122 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
588 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
335 cfm
Peso do produto (lb.)
90,64 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131238331
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
53.15 inch x 15.75 inch x 7.87 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 88.97 KB Download

Technical Drawings