You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "DTS 82061 IAU 400V 3~ IC LAP"

As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.

As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.Independentemente de os armários elétricos estarem expostos a calor, frio, humidade ou poeira extremos, a segurança em ambientes adversos está garantida.
A Pfannenberg dispõe de conjuntos de equipamentos da série DTS/I 8000 para todas estas condições ambientais, oferecendo assim a mais ampla área de aplicação possível, em temperaturas que variam entre -40 °C e, no máximo, +55 °C.

  • Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
  • Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
  • Fácil manutenção - A tampa amovível permite um acesso fácil aos componentes de controlo frontais, enquanto o design do condensador de microcanais reduz o entupimento e simplifica a limpeza durante a manutenção de rotina
Dados técnicos
Número do artigo
13082332470
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Controlador Inteligente
Corrente de arranque a 50 Hz
60 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
75 dB(A)
Número de fases
3
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
20000 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
20000 W
Quantidade de refrigerante (g)
4000 g
Tipo de refrigerante
R410A
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
7800 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
7800 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
6500 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
6500 m³/h
Capacidade de refrigeração nos modelos L27/L35 (50 Hz, W)
20000 W
Capacidade de refrigeração em L27/L50 (50 Hz, W)
14500 W
Peso do produto (kg)
215 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131253853
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
2150 mm x 900 mm x 675 mm
Número do artigo
13082332470
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Controlador Inteligente
Corrente de arranque a 50 Hz
60 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
75 dB(A)
Número de fases
3
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
68240 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
141,1 oz.
Tipo de refrigerante
R410A
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
4588 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
3824 cfm
Capacidade de refrigeração em L27/L35 (50 Hz, BTU)
68282 btu/h
Capacidade de refrigeração a L27/L50 (50 Hz, BTU)
49505 btu/h
Peso do produto (lb.)
418 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131253853
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
84.65 inch x 42.52 inch x 23.62 inch