DTx 8000 XL
DTS 8761
Série DTx 8000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for outdoor app. 7500W
230VAC IC LH IAU 7035 R410A
Número de produto:
13080740470
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.Independentemente de os armários elétricos estarem expostos a calor, frio, humidade ou poeira extremos, a segurança em ambientes adversos está garantida.
A Pfannenberg dispõe de conjuntos de equipamentos da série DTS/I 8000 para todas estas condições ambientais, oferecendo assim a mais ampla área de aplicação possível, em temperaturas que variam entre -40 °C e, no máximo, +55 °C.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.Independentemente de os armários elétricos estarem expostos a calor, frio, humidade ou poeira extremos, a segurança em ambientes adversos está garantida.
A Pfannenberg dispõe de conjuntos de equipamentos da série DTS/I 8000 para todas estas condições ambientais, oferecendo assim a mais ampla área de aplicação possível, em temperaturas que variam entre -40 °C e, no máximo, +55 °C.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Fácil manutenção - A tampa amovível permite um acesso fácil aos componentes de controlo frontais, enquanto o design do condensador de microcanais reduz o entupimento e simplifica a limpeza durante a manutenção de rotina
Informações de produto "DTS 8761 IAU 230V 50Hz IC LAP"
As unidades de refrigeração Pfannenberg, enquanto sistema de refrigeração de circuito fechado, impedem flutuações críticas de temperatura e evitam o sobreaquecimento. Estas unidades isolam eficazmente o ar ambiente, garantindo que o ar limpo e fresco seja recirculado por todo o armário. Estas unidades são necessárias quando o arrefecimento não pode ser conseguido com ar exterior, quando a temperatura interna necessária é igual ou inferior à temperatura ambiente, quando o ar ambiente está fortemente contaminado com óleo ou poeira condutora, ou quando é necessária uma proteção contra a penetração mais elevada.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.Independentemente de os armários elétricos estarem expostos a calor, frio, humidade ou poeira extremos, a segurança em ambientes adversos está garantida.
A Pfannenberg dispõe de conjuntos de equipamentos da série DTS/I 8000 para todas estas condições ambientais, oferecendo assim a mais ampla área de aplicação possível, em temperaturas que variam entre -40 °C e, no máximo, +55 °C.
As séries DTI e DTS cumprem todos os requisitos para instalação parcialmente embutida (DTI) e montagem lateral (DTS) em caixas de qualquer tamanho.Independentemente de os armários elétricos estarem expostos a calor, frio, humidade ou poeira extremos, a segurança em ambientes adversos está garantida.
A Pfannenberg dispõe de conjuntos de equipamentos da série DTS/I 8000 para todas estas condições ambientais, oferecendo assim a mais ampla área de aplicação possível, em temperaturas que variam entre -40 °C e, no máximo, +55 °C.
- Conceção em circuito fechado - Concebido para isolar o ar ambiente externo do ar climatizado no interior, eliminando o risco de entrada de contaminantes no armário
- Grande distância entre a entrada e a saída de ar - Um percurso mais longo do fluxo de ar melhora a circulação do ar e ajuda a eliminar pontos de calor no armário elétrico
- Fácil manutenção - A tampa amovível permite um acesso fácil aos componentes de controlo frontais, enquanto o design do condensador de microcanais reduz o entupimento e simplifica a limpeza durante a manutenção de rotina
- Número do artigo
- 13080740470
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Controlador Inteligente
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 2,68
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 60 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 68 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 2,8 W
- Valor pré-fusível
- 20 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 7500 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 7500 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 1600 g
- Tipo de refrigerante
- R410A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 3000 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 3000 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 2000 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 2000 m³/h
- Capacidade de refrigeração nos modelos L27/L35 (50 Hz, W)
- 7500 W
- Capacidade de refrigeração em L27/L50 (50 Hz, W)
- 5500 W
- Peso do produto (kg)
- 95 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131253822
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 1652 mm x 712 mm x 350 mm
- Número do artigo
- 13080740470
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Controlador Inteligente
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 2,68
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 60 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 68 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 2,8 W
- Valor pré-fusível
- 20 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 25590 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 3520 oz.
- Tipo de refrigerante
- R410A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 1765 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 1176 cfm
- Capacidade de refrigeração em L27/L35 (50 Hz, BTU)
- 25606 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L27/L50 (50 Hz, BTU)
- 18777 btu/h
- Peso do produto (lb.)
- 209 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131253822
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 65.04 inch x 27.95 inch x 13.78 inch
Dados técnicos