You are currently viewing content for: Países Baixos · português

Informações de produto "DTX 2021 230V CON 7035"

  • Montagem totalmente embutida ou lateral com apenas um número de artigo - Processo simplificado de encomendas e gestão de stock
  • Funcionamento simples e deteção do estado - Ecrã com opções de controlo no exterior, de série
  • Equipado com ligação Modbus RTU - Fácil integração na máquina
  • Escolha entre o R513A e o R1234yf - Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (F-Gas) para todas as aplicações
  • Fabricado em três continentes - Disponibilidade local e abastecimento global fiável
Dados técnicos
Número do artigo
13910261055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Ligar
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
1,8
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,8
Corrente de arranque a 50 Hz
4,1 A
Corrente de arranque a 60 Hz
4,1 A
Proteção IP (externa)
24
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
235 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
265 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
8 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
440 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
440 W
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
440 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
310 W
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
310 W
Quantidade de refrigerante (g)
125 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
20 °C
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
252 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
252 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
252 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
252 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 8 A
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (kg)
14 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
10-60 °C
GTIN (EAN)
4061131271864
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
600 mm x 205 mm x 250 mm
Número do artigo
13910261055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Nome do controlador
Ligar
Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
1,8
Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
1,8
Corrente de arranque a 50 Hz
4,1 A
Corrente de arranque a 60 Hz
4,1 A
Proteção IP (externa)
24
Proteção de IP (interna)
55
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
235 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
265 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
8 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
1501 btu/h
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
1501 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
1057 btu/h
Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
1057 btu/h
Quantidade de refrigerante (onze)
4,41 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
68 °F
Controlo da temperatura
Sim (1)
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
148 cfm
Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
148 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
148 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
148 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 8 A
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Peso do produto (lb.)
30,86 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
50-140 °F
GTIN (EAN)
4061131271864
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
23.622 inch x 8.07 inch x 9.84 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 718.79 KB Download
Product sheet DE pdf 280.39 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 318.51 KB Download

Technical Drawings

DTX 2021 230V CON 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensões
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
10 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1540 mm
Z
218 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.39 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.63 in
Z
8.58 in