TerraCool DTX 2000 Series
DTX 2401
Série Terra DTX 2000 Unidade de refrigeração Montagem lateral for indoor app. 2180W
400VAC CON CM 7035 R513A
Número de produto:
13912462055
- Montagem totalmente embutida ou lateral com apenas um número de artigo - Processo simplificado de encomendas e gestão de stock
- Funcionamento simples e deteção do estado - Ecrã com opções de controlo no exterior, de série
- Equipado com ligação Modbus RTU - Fácil integração na máquina
- Escolha entre o R513A e o R1234yf - Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (F-Gas) para todas as aplicações
- Fabricado em três continentes - Disponibilidade local e abastecimento global fiável
Informações de produto "DTX 2401 400V/460V 3~ CON 7035"
- Montagem totalmente embutida ou lateral com apenas um número de artigo - Processo simplificado de encomendas e gestão de stock
- Funcionamento simples e deteção do estado - Ecrã com opções de controlo no exterior, de série
- Equipado com ligação Modbus RTU - Fácil integração na máquina
- Escolha entre o R513A e o R1234yf - Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (F-Gas) para todas as aplicações
- Fabricado em três continentes - Disponibilidade local e abastecimento global fiável
- Número do artigo
- 13912462055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Ligar
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 2,5
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 9,4 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 9,4 A
- Proteção IP (externa)
- 24
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 786 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1000 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 8 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1970 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, W)
- 2180 W
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
- 1970 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, W)
- 1540 W
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, W)
- 1670 W
- Quantidade de refrigerante (g)
- 630 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 20 °C
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-460 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-460 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 8 A
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (kg)
- 42 kg
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 10-60 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131271697
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (mm)
- 1350 mm x 395 mm x 230 mm
- Número do artigo
- 13912462055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Nome do controlador
- Ligar
- Índice de Eficiência Energética a 50 Hz (EER)
- 2,5
- Índice de Eficiência Energética a 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 9,4 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 9,4 A
- Proteção IP (externa)
- 24
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 786 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 1000 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 8 A
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 6722 btu/h
- Capacidade de refrigeração a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 7438 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 5254 btu/h
- Capacidade de refrigeração em L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 5698 btu/h
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 22,22 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 68 °F
- Controlo da temperatura
- Sim (1)
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-460 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-460 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tipo de unidade de refrigeração
- Ar/Ar
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 523,83 cfm
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 523,83 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 523,83 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 523,83 cfm
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 8 A
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Peso do produto (lb.)
- 92,59 lb.
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 50-140 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131271697
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensões do produto (polegadas)
- 53.15 inch x 15.55 inch x 9.06 inch
Dados técnicos
Technical Drawings
DTX 2401 400V/460V 3~ CON 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 10 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1540 mm
- Z
- 218 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.39 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.63 in
- Z
- 8.58 in
Dimensões