Large Packed Chillers
EB 65 WT CE B STD
Industrial refrigerador de grandes dimensões 9.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Número de produto:
42030955501
Desenvolvido especificamente para satisfazer os exigentes requisitos das aplicações industriais atuais, o refrigerador EB permite a máxima capacidade de refrigeração num espaço o mais reduzido possível. Com uma vasta gama de características de série e inúmeras opções disponíveis, a Série EB da Pfannenberg constitui a melhor escolha para a refrigeração por recirculação de maquinaria, sistemas hidráulicos, componentes de automação, etc.
Os nossos grandes refrigeradores compactos EB 80 WT e 95 WT (NEMA Tipo 12) são a solução para uma vasta gama de aplicações industriais. O controlo preciso da temperatura do fluido, com uma precisão de até ±2 °F, permite um arrefecimento preciso do processo através de um controlador inteligente, e o sistema de refrigeração concebido à medida protege o compressor e prolonga a sua vida útil. Estas unidades proporcionam maiores capacidades de arrefecimento com a menor pegada ambiental possível.
Os nossos grandes refrigeradores compactos EB 80 WT e 95 WT (NEMA Tipo 12) são a solução para uma vasta gama de aplicações industriais. O controlo preciso da temperatura do fluido, com uma precisão de até ±2 °F, permite um arrefecimento preciso do processo através de um controlador inteligente, e o sistema de refrigeração concebido à medida protege o compressor e prolonga a sua vida útil. Estas unidades proporcionam maiores capacidades de arrefecimento com a menor pegada ambiental possível.
- Compatibilidade com o arrefecimento por mistura de água e glicol - Proporciona a máxima flexibilidade com diferentes proporções de líquido de arrefecimento para diferentes climas e necessidades de processo, mantendo um desempenho de arrefecimento estável e evitando qualquer risco de congelamento e corrosão
- Sistema de manuseamento integrado com pontos de elevação e base industrial multifuncional - Garante uma instalação e reposicionamento seguros e sem esforço, reduz o risco de danos e simplifica as operações de manuseamento, transporte e manutenção, permitindo uma implementação mais rápida e fiável.
Informações de produto "EB 95 WT CE B"
Desenvolvido especificamente para satisfazer os exigentes requisitos das aplicações industriais atuais, o refrigerador EB permite a máxima capacidade de refrigeração num espaço o mais reduzido possível. Com uma vasta gama de características de série e inúmeras opções disponíveis, a Série EB da Pfannenberg constitui a melhor escolha para a refrigeração por recirculação de maquinaria, sistemas hidráulicos, componentes de automação, etc.
Os nossos grandes refrigeradores compactos EB 80 WT e 95 WT (NEMA Tipo 12) são a solução para uma vasta gama de aplicações industriais. O controlo preciso da temperatura do fluido, com uma precisão de até ±2 °F, permite um arrefecimento preciso do processo através de um controlador inteligente, e o sistema de refrigeração concebido à medida protege o compressor e prolonga a sua vida útil. Estas unidades proporcionam maiores capacidades de arrefecimento com a menor pegada ambiental possível.
Os nossos grandes refrigeradores compactos EB 80 WT e 95 WT (NEMA Tipo 12) são a solução para uma vasta gama de aplicações industriais. O controlo preciso da temperatura do fluido, com uma precisão de até ±2 °F, permite um arrefecimento preciso do processo através de um controlador inteligente, e o sistema de refrigeração concebido à medida protege o compressor e prolonga a sua vida útil. Estas unidades proporcionam maiores capacidades de arrefecimento com a menor pegada ambiental possível.
- Compatibilidade com o arrefecimento por mistura de água e glicol - Proporciona a máxima flexibilidade com diferentes proporções de líquido de arrefecimento para diferentes climas e necessidades de processo, mantendo um desempenho de arrefecimento estável e evitando qualquer risco de congelamento e corrosão
- Sistema de manuseamento integrado com pontos de elevação e base industrial multifuncional - Garante uma instalação e reposicionamento seguros e sem esforço, reduz o risco de danos e simplifica as operações de manuseamento, transporte e manutenção, permitindo uma implementação mais rápida e fiável.
- Número do artigo
- 42030955501
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 10,5 A
- Consumo de corrente nominal a 60 Hz
- 10,5 A
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 35 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 35,5 A
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 4400 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 5600 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 15 A
- Quantidade de refrigerante (g)
- 980 g
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 34,57 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 13 °C
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-506 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-506 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 400-460 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 5000 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 5500 m³/h
- Pacote de configuração do refrigerador
- Configuração B
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 80/20
- Capacidade do depósito (L)
- 50 L
- Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
- 26 L/min
- Pressão da bomba (50 Hz, bar)
- 3 bar
- Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
- 2 K
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (50 Hz, W)
- 9500 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (60 Hz, W)
- 10600 W
- Temperatura máxima do fluido (entrada, °C)
- 35 °C
- Temperatura mínima do fluido (alimentação, °C)
- 13 °C
- Ligação (fluido de arrefecimento)
- 3/4 de polegada
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- De pé, sem apoio
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Sim
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 9500 W
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- EB 65
- Area of application (market)
- Industrial
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-50 °C
- Peso do produto (kg)
- 160 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131266280
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (mm)
- 1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
- Número do artigo
- 42030955501
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 10,5 A
- Consumo de corrente nominal a 60 Hz
- 10,5 A
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 35 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 35,5 A
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 4400 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 5600 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 15 A
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 34,57 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 55 °F
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-506 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-506 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 400-460 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 2943 cfm
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 3237 cfm
- Pacote de configuração do refrigerador
- Configuração B
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 80/20
- Capacidade do depósito (L)
- 50 L
- Capacidade do depósito (gal)
- 13,21 gal
- Caudal (bomba) (gal/min) (50 Hz)
- 6,87 gal/min
- Pressão da bomba (50 Hz, psi)
- 43,51 psi
- Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
- 2 K
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (50 Hz, BTU)
- 32415 btu/h
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (60 Hz, BTU)
- 36169 btu/h
- Temperatura máxima do fluido (entrada, °F)
- 95 °F
- Temperatura mínima do fluido (alimentação, °F)
- 55 °F
- Ligação (fluido de arrefecimento)
- 3/4 de polegada
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- De pé, sem apoio
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Sim
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 9500 W
- Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
- 32420 btu/h
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- EB 65
- Area of application (market)
- Industrial
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 59-122 °F
- Peso do produto (lb.)
- 352,74 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131266280
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (polegadas)
- 50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Dados técnicos
Technical Drawings
EB 95 WT CE B
Y: incl. Fan
- A
- 515 mm
- B
- 675.5 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 1276 mm
- Z
- 760.5 mm
- A
- 20.28 in
- B
- 26.59 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 50.24 in
- Z
- 29.94 in
Dimensões