You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "EB 95 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"

Desenvolvido especificamente para satisfazer os exigentes requisitos das aplicações industriais atuais, o refrigerador EB permite a máxima capacidade de refrigeração num espaço o mais reduzido possível. Com uma vasta gama de características de série e inúmeras opções disponíveis, a Série EB da Pfannenberg constitui a melhor escolha para a refrigeração por recirculação de maquinaria, sistemas hidráulicos, componentes de automação, etc.

Os nossos grandes refrigeradores compactos EB 80 WT e 95 WT (NEMA Tipo 12) são a solução para uma vasta gama de aplicações industriais. O controlo preciso da temperatura do fluido, com uma precisão de até ±2 °F, permite um arrefecimento preciso do processo através de um controlador inteligente, e o sistema de refrigeração concebido à medida protege o compressor e prolonga a sua vida útil. Estas unidades proporcionam maiores capacidades de arrefecimento com a menor pegada ambiental possível.

  • Compatibilidade com o arrefecimento por mistura de água e glicol - Proporciona a máxima flexibilidade com diferentes proporções de líquido de arrefecimento para diferentes climas e necessidades de processo, mantendo um desempenho de arrefecimento estável e evitando qualquer risco de congelamento e corrosão
  • Sistema de manuseamento integrado com pontos de elevação e base industrial multifuncional - Garante uma instalação e reposicionamento seguros e sem esforço, reduz o risco de danos e simplifica as operações de manuseamento, transporte e manutenção, permitindo uma implementação mais rápida e fiável.
Dados técnicos
Número do artigo
42030955505
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Cor da caixa/artigo RAL
7035
Frequência nominal
50 Hz
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
10,5 A
Consumo de corrente nominal a 60 Hz
10,5 A
Corrente de arranque a 50 Hz
35 A
Corrente de arranque a 60 Hz
35,5 A
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Número de fases
3
Consumo de energia nominal a 50 Hz
4400 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
5600 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
15 A
Quantidade de refrigerante (g)
980 g
Quantidade de refrigerante (onze)
34,57 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima do fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
13 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
314-506 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-460 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
400-460 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
5000 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
5500 m³/h
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 80/20
Capacidade do depósito (L)
50 L
Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
26 L/min
Pressão da bomba (50 Hz, bar)
3 bar
Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
2 K
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (50 Hz, W)
9500 W
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (60 Hz, W)
10600 W
Ligação (fluido de arrefecimento)
3/4 de polegada
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
De pé, sem apoio
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 15 A
F-Gas ready
Sim
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
9500 W
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
EB 95
Area of application (market)
Industrial
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-50 °C
Peso do produto (kg)
160 kg
GTIN (EAN)
4061131266334
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (mm)
1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
Número do artigo
42030955505
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Cor da caixa/artigo RAL
7035
Frequência nominal
50 Hz
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
10,5 A
Consumo de corrente nominal a 60 Hz
10,5 A
Corrente de arranque a 50 Hz
35 A
Corrente de arranque a 60 Hz
35,5 A
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Número de fases
3
Consumo de energia nominal a 50 Hz
4400 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
5600 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
15 A
Quantidade de refrigerante (onze)
34,57 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
55 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
314-506 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-460 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
400-460 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
2943 cfm
Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
3237 cfm
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 80/20
Capacidade do depósito (L)
50 L
Capacidade do depósito (gal)
13,21 gal
Caudal (bomba) (gal/min) (50 Hz)
6,87 gal/min
Pressão da bomba (50 Hz, psi)
43,51 psi
Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
2 K
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (50 Hz, BTU)
32415 btu/h
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (60 Hz, BTU)
36169 btu/h
Ligação (fluido de arrefecimento)
3/4 de polegada
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
De pé, sem apoio
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 15 A
F-Gas ready
Sim
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
9500 W
Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
32420 btu/h
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
EB 95
Area of application (market)
Industrial
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-122 °F
Peso do produto (lb.)
352,74 lb.
GTIN (EAN)
4061131266334
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (polegadas)
50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 419.38 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 419.38 KB Download

Technical Drawings

EB 95 WT UL 400-460/3/50-60 R513A

Y: incl. Fan

Dimensões
A
515 mm
B
675.5 mm
X
600 mm
Y
1276 mm
Z
760.5 mm
A
20.28 in
B
26.59 in
X
23.62 in
Y
50.24 in
Z
29.94 in