You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "FLH 275SLM-UL 230V AC"

O aquecedor com ventilador FLH 275 SLM evita a formação de condensação e assegura uma temperatura do ar interior uniformemente distribuída nos armários.

  • Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
  • Testado de acordo com as especificações do material circulante - Resistente a choques e vibrações
  • Resistente a choques e vibrações - Aplicável em setores como a energia eólica, as telecomunicações e outras máquinas móveis
  • Termóstato integrado - Controlo automático sem necessidade de instalar um dispositivo de controlo
  • Design compacto - Economia de espaço
Dados técnicos
Potência de aquecimento elétrico
275 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Temperatura máxima da superfície (°C)
70 °C
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-70 °C
Tipo de ligação
Braçadeira de mola
Peso do produto (kg)
1 kg
GTIN (EAN)
4061131076544
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (mm)
108 mm x 87 mm x 126 mm
Potência de aquecimento elétrico
275 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Temperatura máxima da superfície (°F)
158 °F
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-158 °F
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Tipo de ligação
Braçadeira de mola
Peso do produto (lb.)
2,205 lb.
GTIN (EAN)
4061131076544
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (polegadas)
4.25 inch x 3.43 inch x 4.96 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 398.97 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 398.97 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 399.94 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 142.16 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.3 KB Download
Manual FLH 275 SLM N/A pdf 399.94 KB Download
Conformity FLH_250-1000 N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

FLH 275SLM-UL 230V AC

Dimensões
X
118 mm
Y
110.5 mm
Z1
71 mm
Z2
9.5 mm
X
4.65 in
Y
4.35 in
Z1
2.8 in
Z2
0.37 in