You are currently viewing content for: Reino Unido · português

Informações de produto "FLZ 510 THERM. 3K -20°..+40°C"

A série FLZ de termóstatos é composta por três versões. Estão disponíveis com contactos N.C. / N.O. e de comutação. Em combinação com aquecedores para armários de controlo, controlam a temperatura no interior do armário de controlo. Em combinação com ventiladores com filtro, proporcionam poupanças adicionais em energia, materiais e tempo e, consequentemente, contribuem para um melhor equilíbrio ambiental. Em suma, isto resulta numa maior fiabilidade do processo de produção, numa redução do consumo de energia devido à utilização em função das necessidades e numa melhoria da eficiência dos aquecedores e ventiladores com filtro controlados.

  • Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
  • Fecho de encaixe integrado - Permite uma montagem rápida e fácil em calha DIN
  • Comutação direta até 2400 W - Não são necessários relés adicionais para aquecedores e ventiladores potentes
Dados técnicos
Número do artigo
17105000003
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
10 A
Diferença de temperatura de comutação (K)
3 K
Tolerância do ponto de comutação (K)
±3 K
Ponto de regulação máximo da temperatura (°C)
40 °C
Ponto de regulação máximo da temperatura (°F)
104 °F
Ponto de regulação mínimo da temperatura (°C)
-20 °C
Ponto de regulação da temperatura mínima (°F)
-4 °F
Intervalo de temperatura de referência (°C)
-20-40 °C
Intervalo de temperatura de referência (°F)
-4-104 °F
Potência máxima de comutação
10
Tipo de sonda
Bimetálico
Adequado para
para aquecedor/ventilador do filtro
Diferença de comutação
3
Tipo de função do interruptor 1
Comutação (NO/NC)
Implementação do dispositivo
Thermostat
Intervalo de tensão (50 Hz)
100-250 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
100-250 V
Intervalo de tensão (CC)
10-30 V
Tipo de unidade de medida
°C
Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
mecânico
Peso do produto (kg)
0,075 kg
GTIN (EAN)
4061131078074
ETIM-Class
EC004587
Dimensões do produto (mm)
59.5 mm x 37 mm x 47.5 mm
Número do artigo
17105000003
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
10 A
Diferença de temperatura de comutação (K)
3 K
Tolerância do ponto de comutação (K)
±3 K
Ponto de regulação máximo da temperatura (°C)
40 °C
Ponto de regulação máximo da temperatura (°F)
104 °F
Ponto de regulação mínimo da temperatura (°C)
-20 °C
Ponto de regulação da temperatura mínima (°F)
-4 °F
Intervalo de temperatura de referência (°C)
-20-40 °C
Intervalo de temperatura de referência (°F)
-4-104 °F
Potência máxima de comutação
10
Tipo de sonda
Bimetálico
Adequado para
para aquecedor/ventilador do filtro
Diferença de comutação
3
Tipo de função do interruptor 1
Comutação (NO/NC)
Implementação do dispositivo
Thermostat
Intervalo de tensão (50 Hz)
100-250 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
100-250 V
Intervalo de tensão (CC)
10-30 V
Tipo de unidade de medida
°C
Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
mecânico
Peso do produto (lb.)
0,165 lb.
GTIN (EAN)
4061131078074
ETIM-Class
EC004587
Dimensões do produto (polegadas)
2.34 inch x 1.46 inch x 1.87 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 466.19 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Product sheet DE PDF 389.17 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.17 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.01 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 510 N/A pdf 466.19 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 510 THERM. 3K -20°..+40°C

Dimensões
X
37 mm
Y
72 mm
Z
36 mm
X
1.45 in
Y
2.83 in
Z
1.42 in