FLZ 500 Thermostats
FLZ 520
Termóstato FLZ mecânico Normalmente fechado (NC) para o aquecedor
-20-40°C <7K ±4% -5-105°F <7K ±4%
Número de produto:
17111000013
A série FLZ de termóstatos é composta por três versões. Estão disponíveis com contactos N.C. / N.O. e de comutação. Em combinação com aquecedores para armários de controlo, controlam a temperatura no interior do armário de controlo. Em combinação com ventiladores com filtro, proporcionam poupanças adicionais em energia, materiais e tempo e, consequentemente, contribuem para um melhor equilíbrio ambiental. Em suma, isto resulta numa maior fiabilidade do processo de produção, numa redução do consumo de energia devido à utilização em função das necessidades e numa melhoria da eficiência dos aquecedores e ventiladores com filtro controlados.
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fecho de encaixe integrado - Permite uma montagem rápida e fácil em calha DIN
- Comutação direta até 2400 W - Não são necessários relés adicionais para aquecedores e ventiladores potentes
Informações de produto "FLZ 520 THERMOSTAT -20..-40°C,-5..+105°F"
A série FLZ de termóstatos é composta por três versões. Estão disponíveis com contactos N.C. / N.O. e de comutação. Em combinação com aquecedores para armários de controlo, controlam a temperatura no interior do armário de controlo. Em combinação com ventiladores com filtro, proporcionam poupanças adicionais em energia, materiais e tempo e, consequentemente, contribuem para um melhor equilíbrio ambiental. Em suma, isto resulta numa maior fiabilidade do processo de produção, numa redução do consumo de energia devido à utilização em função das necessidades e numa melhoria da eficiência dos aquecedores e ventiladores com filtro controlados.
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fecho de encaixe integrado - Permite uma montagem rápida e fácil em calha DIN
- Comutação direta até 2400 W - Não são necessários relés adicionais para aquecedores e ventiladores potentes
- Número do artigo
- 17111000013
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 10 A
- Diferença de temperatura de comutação (K)
- <7 K
- Tolerância do ponto de comutação (K)
- ±4 K
- Ponto de regulação máximo da temperatura (°C)
- 40 °C
- Ponto de regulação máximo da temperatura (°F)
- 105 °F
- Ponto de regulação mínimo da temperatura (°C)
- -20 °C
- Ponto de regulação da temperatura mínima (°F)
- -5 °F
- Intervalo de temperatura de referência (°C)
- -20-40 °C
- Intervalo de temperatura de referência (°F)
- -5-105 °F
- Potência máxima de comutação
- 10
- Tipo de sonda
- Bimetálico
- Adequado para
- para o aquecedor
- Diferença de comutação
- <7
- Tipo de função do interruptor 1
- Normalmente fechado (NC)
- Implementação do dispositivo
- Thermostat
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 120-240 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 120-240 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10-30 V
- Tipo de unidade de medida
- °C/°F
- Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
- mecânico
- Peso do produto (kg)
- 0,05 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131078296
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensões do produto (mm)
- 72 mm x 40 mm x 36 mm
- Número do artigo
- 17111000013
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 10 A
- Diferença de temperatura de comutação (K)
- <7 K
- Tolerância do ponto de comutação (K)
- ±4 K
- Ponto de regulação máximo da temperatura (°C)
- 40 °C
- Ponto de regulação máximo da temperatura (°F)
- 105 °F
- Ponto de regulação mínimo da temperatura (°C)
- -20 °C
- Ponto de regulação da temperatura mínima (°F)
- -5 °F
- Intervalo de temperatura de referência (°C)
- -20-40 °C
- Intervalo de temperatura de referência (°F)
- -5-105 °F
- Potência máxima de comutação
- 10
- Tipo de sonda
- Bimetálico
- Adequado para
- para o aquecedor
- Diferença de comutação
- <7
- Tipo de função do interruptor 1
- Normalmente fechado (NC)
- Implementação do dispositivo
- Thermostat
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 120-240 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 120-240 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10-30 V
- Tipo de unidade de medida
- °C/°F
- Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
- mecânico
- Peso do produto (lb.)
- 0,11 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131078296
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensões do produto (polegadas)
- 2.84 inch x 1.58 inch x 1.42 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 703.45 KB | Download |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.13 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 417.59 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 389.17 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.17 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 520 THERMOSTAT -20..-40°C,-5..+105°F
- X
- 40 mm
- Y
- 72 mm
- Z
- 36 mm
- X
- 1.57 in
- Y
- 2.83 in
- Z
- 1.42 in
Dimensões