You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "FLH-T 1000 HEATER 1000W 230AC"

Gama de aquecedores Pfannenberg com termóstato integrado. Esta gama foi especificamente concebida para ambientes exigentes, nomeadamente turbinas eólicas e para utilização no setor das telecomunicações.

  • Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
  • Termóstato ajustável integrado - Regulação automática e flexível do compartimento, sem necessidade de instalar um dispositivo de controlo
  • Testado de acordo com as especificações do material circulante - Resistente a choques e vibrações
  • Resistente a choques e vibrações - Aplicável em setores como a energia eólica, as telecomunicações e outras máquinas móveis
  • Desempenho de aquecimento rápido - Minimiza o tempo de inatividade ao atingir rapidamente a temperatura mínima de funcionamento especificada após o arranque a frio.
Dados técnicos
Potência de aquecimento elétrico
1000 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Classe de proteção elétrica
2
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-70 °C
Diferença de temperatura de comutação (K)
< 7 K
Tolerância do ponto de comutação (K)
±4 K
Tipo de ligação
Braçadeira de mola
Peso do produto (kg)
1,44 kg
GTIN (EAN)
4061131077633
ETIM-Class
EC000737
Termóstato incluído
Sim (1)
Dimensões do produto (mm)
100 mm x 150 mm x 164 mm
Potência de aquecimento elétrico
1000 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Classe de proteção elétrica
2
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-158 °F
Diferença de temperatura de comutação (K)
< 7 K
Tolerância do ponto de comutação (K)
±4 K
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Tipo de ligação
Braçadeira de mola
Peso do produto (lb.)
3,175 lb.
GTIN (EAN)
4061131077633
ETIM-Class
EC000737
Termóstato incluído
Sim (1)
Dimensões do produto (polegadas)
3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 489.82 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 489.82 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 672.69 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 175.59 KB Download
Manual FLH-T N/A pdf 672.69 KB Download
Conformity FLH_250-1000 N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

FLH-T 1000 HEATER 1000W 230AC

Dimensões
X
150 mm
X1
138 mm
X2
6 mm
X3
5.4 mm
Y
100 mm
Z
164 mm
Z1
100 mm
Z2
13.3 mm
Z3
5 mm
X
5.91 in
X1
5.43 in
X2
0.24 in
X3
0.21 in
Y
3.94 in
Z
6.46 in
Z1
3.94 in
Z2
0.52 in
Z3
0.2 in